Valikko Haku

Flexibla ändkåpor - Hög temperatur

Varastossa

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiaali: PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0076

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
104 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko h Kierrestandardi Osta
0,2628 € - 0,6152 € 4095 Varastossa
25.4 mm
1"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,0633 € - 0,1411 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
13.0 mm
0,0724 € - 0,1612 € 4000 Varastossa
7.7 mm
M8;5/16"
19.0 mm
UNF-Kierteet
0,3614 € - 0,805 € 3079 Varastossa
30.2 mm
7/8"
25.0 mm
BSP-Kierteet
0,4723 € - 1,1069 € 22500 Varastossa
34.9 mm
M35;1 3/8"
50.0 mm
UNF-Kierteet
0,2464 € - 0,5779 € 1900 Varastossa
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,4846 € - 1,1328 € 2000 Varastossa
44.5 mm
1 3/8";M45
25.0 mm
Metric-Kierteet
0,6229 € - 1,3858 € 32 Varastossa
47.6 mm
1 1/2";M48
25.0 mm
Metric-Kierteet
0,5243 € - 1,2305 € 3900 Varastossa
41.3 mm
1 1/4";M32
38.0 mm
Metric-Kierteet
0,3915 € - 0,8711 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.9 mm
M35;1 1/4"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,4162 € - 0,9775 € 2719 Varastossa
31.8 mm
1";1 1/4"
50.0 mm
Metric-Kierteet
0,2368 € - 0,5261 € 2200 Varastossa
26.9 mm
M27
13.0 mm
Metric-Kierteet
0,0658 € - 0,1466 € 3995 Varastossa
3.9 mm
13.0 mm
0,0724 € - 0,1612 € 1000 Varastossa
7.7 mm
M8;5/16"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,0502 € - 0,1176 € 4500 Varastossa
4.4 mm
M5;M3/16"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,1118 € - 0,2489 € 2553 Varastossa
11.1 mm
M12;7/16"
19.0 mm
UNF-Kierteet
0,0727 € - 0,1618 € 4818 Varastossa
3.9 mm
25.0 mm
0,0432 € - 0,1014 € 5500 Varastossa
5.5 mm
25.0 mm
0,0479 € - 0,1124 € 3500 Varastossa
4.8 mm
M5;M3/16"
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,088 € - 0,196 € 2000 Varastossa
9.5 mm
1/8";M10;3/8"
19.0 mm
UNF-Kierteet
  • / 6
Joustava suojus 25.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008379

Hinta-alue
0,6152 € - 0,2628 €

Varastotasot
4095 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    1"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 5.5 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007778

Hinta-alue
0,1411 € - 0,0633 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 7.7 mm 19.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007853

Hinta-alue
0,1612 € - 0,0724 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M8;5/16"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 30.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008454

Hinta-alue
0,805 € - 0,3614 €

Varastotasot
3079 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    7/8"
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 34.9 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008539

Hinta-alue
1,1069 € - 0,4723 €

Varastotasot
22500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M35;1 3/8"
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Joustava suojus 28.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008430

Hinta-alue
0,5779 € - 0,2464 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    7/8";M30;1 1/8"
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Joustava suojus 44.5 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008607

Hinta-alue
1,1328 € - 0,4846 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    1 3/8";M45
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Joustava suojus 47.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008638

Hinta-alue
1,3858 € - 0,6229 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/2";M48
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Joustava suojus 41.3 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008584

Hinta-alue
1,2305 € - 0,5243 €

Varastotasot
3900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/4";M32
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Joustava suojus 34.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008515

Hinta-alue
0,8711 € - 0,3915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M35;1 1/4"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 31.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008508

Hinta-alue
0,9775 € - 0,4162 €

Varastotasot
2719 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    1";1 1/4"
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 26.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008409

Hinta-alue
0,5261 € - 0,2368 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M27
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 3.9 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007693

Hinta-alue
0,1466 € - 0,0658 €

Varastotasot
3995 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 7.7 mm 25.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007860

Hinta-alue
0,1612 € - 0,0724 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8;5/16"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 4.4 mm 25.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007730

Hinta-alue
0,1176 € - 0,0502 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5;M3/16"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 11.1 mm 19.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007990

Hinta-alue
0,2489 € - 0,1118 €

Varastotasot
2553 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M12;7/16"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 3.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007709

Hinta-alue
0,1618 € - 0,0727 €

Varastotasot
4818 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 5.5 mm 25.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007785

Hinta-alue
0,1014 € - 0,0432 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 4.8 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007747

Hinta-alue
0,1124 € - 0,0479 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M5;M3/16"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 9.5 mm 19.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007945

Hinta-alue
0,196 € - 0,088 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    1/8";M10;3/8"
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet