Valikko Haku

Flexibla ändkåpor - Hög temperatur

Varastossa

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiaali: PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0076

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
104 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko h Kierrestandardi Osta
0,1195 € - 0,161 € 2000 Varastossa
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
UNF-Kierteet
0,5791 € - 1,357 € 10366 Varastossa
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
Metric-Kierteet
0,7256 € - 1,7049 € 783 Varastossa
47.6 mm
1 1/2";M48
50.0 mm
Metric-Kierteet
0,7721 € - 1,8113 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
2"
50.0 mm
UNF-Kierteet
0,065 € - 0,1449 € 10550 Varastossa
3.6 mm
M4
13.0 mm
Metric-Kierteet
0,0727 € - 0,1618 € 1818 Varastossa
3.9 mm
25.0 mm
0,0575 € - 0,1279 € 50100 Varastossa
4.8 mm
M5;M3/16"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,0724 € - 0,1612 € 2500 Varastossa
7.7 mm
M8;5/16"
19.0 mm
UNF-Kierteet
0,0633 € - 0,1411 € 215 Varastossa
5.5 mm
13.0 mm
0,0462 € - 0,1083 € 23853 Varastossa
5.2 mm
13.0 mm
0,0776 € - 0,1728 € 8998 Varastossa
6.4 mm
13.0 mm
0,0852 € - 0,1897 € 6674 Varastossa
7.9 mm
M8;5/16"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,0714 € - 0,159 € 35 Varastossa
7.0 mm
13.0 mm
0,0862 € - 0,192 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.7 mm
19.0 mm
0,1118 € - 0,2489 € 2553 Varastossa
11.1 mm
M12;7/16"
19.0 mm
UNF-Kierteet
0,12 € - 0,2673 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.9 mm
M12;7/16"
19.0 mm
UNF-Kierteet
0,121 € - 0,2693 € 4484 Varastossa
11.1 mm
M12;7/16"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,0479 € - 0,1124 € 4000 Varastossa
4.8 mm
M5;M3/16"
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,0816 € - 0,1817 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
M8;5/16"
19.0 mm
UNF-Kierteet
0,0735 € - 0,1636 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.9 mm
M6;1/4"
13.0 mm
UNF-Kierteet
  • / 6
Joustava suojus 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10108741

Hinta-alue
0,161 € - 0,1195 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 3/16"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 44.5 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008621

Hinta-alue
1,357 € - 0,5791 €

Varastotasot
10366 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    1 3/8";M45
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 47.6 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008645

Hinta-alue
1,7049 € - 0,7256 €

Varastotasot
783 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/2";M48
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Joustava suojus 50.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008669

Hinta-alue
1,8113 € - 0,7721 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    2"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 3.6 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007686

Hinta-alue
0,1449 € - 0,065 €

Varastotasot
10550 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 3.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007709

Hinta-alue
0,1618 € - 0,0727 €

Varastotasot
1818 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 4.8 mm 25.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007754

Hinta-alue
0,1279 € - 0,0575 €

Varastotasot
50100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5;M3/16"
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Joustava suojus 7.7 mm 19.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007853

Hinta-alue
0,1612 € - 0,0724 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M8;5/16"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 5.5 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007778

Hinta-alue
0,1411 € - 0,0633 €

Varastotasot
215 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 5.2 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007761

Hinta-alue
0,1083 € - 0,0462 €

Varastotasot
23853 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 6.4 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007815

Hinta-alue
0,1728 € - 0,0776 €

Varastotasot
8998 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 7.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007891

Hinta-alue
0,1897 € - 0,0852 €

Varastotasot
6674 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8;5/16"
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Joustava suojus 7.0 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007839

Hinta-alue
0,159 € - 0,0714 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 8.7 mm 19.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007921

Hinta-alue
0,192 € - 0,0862 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 11.1 mm 19.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007990

Hinta-alue
0,2489 € - 0,1118 €

Varastotasot
2553 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M12;7/16"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 11.9 mm 19.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10008027

Hinta-alue
0,2673 € - 0,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M12;7/16"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 11.1 mm 25.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10008003

Hinta-alue
0,2693 € - 0,121 €

Varastotasot
4484 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M12;7/16"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 4.8 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007747

Hinta-alue
0,1124 € - 0,0479 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M5;M3/16"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 7.9 mm 19.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007884

Hinta-alue
0,1817 € - 0,0816 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M8;5/16"
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Joustava suojus 5.9 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007792

Hinta-alue
0,1636 € - 0,0735 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M6;1/4"
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet