Valikko Haku

Flexibla ändkåpor - Hög temperatur

Varastossa

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiaali: PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0076

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
104 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko h Kierrestandardi Osta
0,1533 € - 0,3421 € 2799 Varastossa
13.8 mm
M14
25.0 mm
Metric-Kierteet
0,0803 € - 0,1788 € 3570 Varastossa
8.7 mm
13.0 mm
0,1697 € - 0,3766 € 1807 Varastossa
17.4 mm
M18
13.0 mm
Metric-Kierteet
0,2313 € - 0,5146 € 660 Varastossa
20.6 mm
1/2"
25.0 mm
BSP-Kierteet
0,0885 € - 0,1972 € 9000 Varastossa
10.3 mm
13.0 mm
0,3107 € - 0,6929 € 4193 Varastossa
23.8 mm
M24
38.0 mm
Metric-Kierteet
0,1004 € - 0,2351 € 5000 Varastossa
10.3 mm
25.0 mm
0,1132 € - 0,2521 € 13500 Varastossa
12.7 mm
13.0 mm
0,1204 € - 0,2682 € 8971 Varastossa
15.2 mm
13.0 mm
0,0951 € - 0,2231 € 2633 Varastossa
9.5 mm
1/8";M10;3/8"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,0758 € - 0,1687 € 369 Varastossa
7.9 mm
M8;5/16"
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,13 € - 0,2903 € 192 Varastossa
14.3 mm
M15;9/16"
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,118 € - 0,2627 € 83 Varastossa
13.5 mm
M14
25.0 mm
Metric-Kierteet
0,1307 € - 0,2903 € 11596 Varastossa
13.8 mm
M14
13.0 mm
Metric-Kierteet
0,123 € - 0,274 € 5500 Varastossa
12.7 mm
19.0 mm
0,2423 € - 0,5405 € 169 Varastossa
21.4 mm
M22
13.0 mm
Metric-Kierteet
0,3614 € - 0,805 € 3079 Varastossa
30.2 mm
7/8"
25.0 mm
BSP-Kierteet
0,2039 € - 0,4542 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
M20;3/4"
19.0 mm
UNF-Kierteet
0,1971 € - 0,4399 € 1745 Varastossa
19.9 mm
25.0 mm
0,4518 € - 1,0062 € 11 Varastossa
30.2 mm
7/8"
50.0 mm
BSP-Kierteet
  • / 6
Joustava suojus 13.8 mm 25.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10008096

Hinta-alue
0,3421 € - 0,1533 €

Varastotasot
2799 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M14
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 8.7 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007914

Hinta-alue
0,1788 € - 0,0803 €

Varastotasot
3570 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 17.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008171

Hinta-alue
0,3766 € - 0,1697 €

Varastotasot
1807 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M18
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 20.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008256

Hinta-alue
0,5146 € - 0,2313 €

Varastotasot
660 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2"
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 10.3 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007969

Hinta-alue
0,1972 € - 0,0885 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 23.8 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008331

Hinta-alue
0,6929 € - 0,3107 €

Varastotasot
4193 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kierrekoko
    M24
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 10.3 mm 25.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007976

Hinta-alue
0,2351 € - 0,1004 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 12.7 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10008041

Hinta-alue
0,2521 € - 0,1132 €

Varastotasot
13500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 15.2 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008126

Hinta-alue
0,2682 € - 0,1204 €

Varastotasot
8971 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 9.5 mm 25.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007952

Hinta-alue
0,2231 € - 0,0951 €

Varastotasot
2633 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    1/8";M10;3/8"
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Joustava suojus 7.9 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007877

Hinta-alue
0,1687 € - 0,0758 €

Varastotasot
369 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M8;5/16"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 14.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008102

Hinta-alue
0,2903 € - 0,13 €

Varastotasot
192 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M15;9/16"
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Joustava suojus 13.5 mm 25.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10008072

Hinta-alue
0,2627 € - 0,118 €

Varastotasot
83 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M14
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 13.8 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10008089

Hinta-alue
0,2903 € - 0,1307 €

Varastotasot
11596 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M14
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 12.7 mm 19.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10008058

Hinta-alue
0,274 € - 0,123 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 21.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008270

Hinta-alue
0,5405 € - 0,2423 €

Varastotasot
169 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M22
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 30.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008454

Hinta-alue
0,805 € - 0,3614 €

Varastotasot
3079 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    7/8"
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 19.1 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008218

Hinta-alue
0,4542 € - 0,2039 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M20;3/4"
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Joustava suojus 19.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008232

Hinta-alue
0,4399 € - 0,1971 €

Varastotasot
1745 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 30.2 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008478

Hinta-alue
1,0062 € - 0,4518 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    7/8"
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C