Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiaali: PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0076
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d | Kierrekoko | h | Kierrestandardi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0503 € - 0,1178 € | 55493 Varastossa |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,13 € - 0,2903 € | 192 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1307 € - 0,2903 € | 11596 Varastossa |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1204 € - 0,2682 € | 8971 Varastossa |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,118 € - 0,2627 € | 83 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,0951 € - 0,2231 € | 2633 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1022 € - 0,2277 € | 2709 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,2519 € - 0,5894 € | 6030 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
||
0,2587 € - 0,575 € | 1142 Varastossa |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1684 € - 0,3737 € | 4500 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,2039 € - 0,4542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,3888 € - 0,8654 € | 2893 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1971 € - 0,4399 € | 1745 Varastossa |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,1325 € - 0,2961 € | 5000 Varastossa |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,1903 € - 0,4226 € | 3250 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1834 € - 0,4082 € | 7393 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1903 € - 0,4226 € | 680 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1031 € - 0,2294 € | 5333 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1281 € - 0,2852 € | 6998 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
M12;7/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1779 € - 0,3967 € | 1498 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa