Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High Temperature Flexiplugs are used to hold screws and nails in both threaded and plain holes. Resists splitting and contamination. Used in automotive and manufacturing sectors.
Materiaali: PVC Väri: Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1070
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | d2 | Thread Sizes (All) | Väri | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,268 € - 0,5393 € | 2600 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3/4;M20
|
Musta
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,1599 € - 0,183 € | 6900 Varastossa |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2;M12
|
Musta
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,181 € - 0,3713 € | 14250 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
9/16;M12
|
Musta
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,2989 € - 0,607 € | 4918 Varastossa |
0.85 in
21.6 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
7/8;M24
|
Musta
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,2722 € - 0,5717 € | 31057 Varastossa |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2";M12
|
Keltainen
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,5262 € - 1,0579 € | 4900 Varastossa |
1.189 in
30.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
1-3/16;M33
|
Musta
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,3648 € - 0,7367 € | 7850 Varastossa |
1.016 in
25.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1-1/16;M27
|
Musta
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,2147 € - 0,4302 € | 16000 Varastossa |
0.606 in
15.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
5/8;M16
|
Musta
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,0934 € - 0,188 € | 8000 Varastossa |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Musta
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,1153 € - 0,2325 € | 22000 Varastossa |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8;M10
|
Musta
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,195 € - 0,3948 € | 6500 Varastossa |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8";M10
|
Keltainen
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,1585 € - 0,3212 € | 58050 Varastossa |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Keltainen
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,1317 € - 0,2655 € | 15070 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Musta
|
UNF-Kierteet
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
7/16"
|
Keltainen
|
UNF-Kierteet
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa