Valikko Haku

Fyrkantiga ändpluggar

Varastossa

Square End Caps protect tubular items, while providing an appealing and shiny finish. The flexible material allows it to fit snugly and smoothly, resulting in a tight and secure fit.

Erinomainen viimeistelytuote putkituotteille.Joustava materiaali, jonka ansiosta osa voidaan asentaa helposti.Se suojaa letkuja lialta, pölyltä ja muilta roskilta. Materiaali: PVC Väri: Musta Sarjanumero: SR1523

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
31 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h AxA Osta
0,2371 € - 0,5206 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
25.0 mm
0,7451 € - 1,8944 € 14 Varastossa
25.0 mm
50.0 mm
0,181 € - 0,4434 € 1200 Varastossa
15.0 mm
20.0 mm
0,3452 € - 1,1802 € 12 Varastossa
25.0 mm
30.0 mm
0,4294 € - 0,9486 € 1491 Varastossa
25.0 mm
12.7 mm
0,4139 € - 1,4173 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
30.0 mm
0,268 € - 0,5936 € 1116 Varastossa
15.0 mm
12.7 mm
0,2441 € - 0,5374 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
19.0 mm
0,8518 € - 3,3118 € 113 Varastossa
40.0 mm
50.0 mm
0,4911 € - 1,4314 € 465 Varastossa
25.0 mm
40.0 mm
0,6034 € - 2,3435 € 117 Varastossa
40.0 mm
40.0 mm
0,1698 € - 0,4167 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
16.0 mm
0,209 € - 0,515 € 1240 Varastossa
25.0 mm
20.0 mm
0,2147 € - 0,5234 € 2490 Varastossa
15.0 mm
19.0 mm
0,282 € - 0,9626 € 950 Varastossa
25.0 mm
25.0 mm
0,261 € - 0,7043 € 6100 Varastossa
25.0 mm
19.0 mm
10027356 0,9528 € - 1,3379 € 11410 Varastossa
40.0 mm
40.0 mm
0,1655 € - 0,2935 € 1167 Varastossa
15.0 mm
16.0 mm
0,1894 € - 0,5098 € 25645 Varastossa
15.0 mm
19.0 mm
0,9949 € - 1,6061 € 2283 Varastossa
25.0 mm
50.0 mm
  • / 2
Neliönmallinen päätysuoja 25.0 mm PVC Musta

10374085

Hinta-alue
0,5206 € - 0,2371 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Suurin lämpötila
    220 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Neliönmallinen päätysuoja 50.0 mm PVC Musta

10374160

Hinta-alue
1,8944 € - 0,7451 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    220 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Neliönmallinen päätysuoja 20.0 mm PVC Musta

10374078

Hinta-alue
0,4434 € - 0,181 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Suurin lämpötila
    220 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Neliönmallinen päätysuoja 30.0 mm PVC Musta

10374146

Hinta-alue
1,1802 € - 0,3452 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    220 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Neliönmallinen päätysuoja 12.7 mm PVC Musta

10374092

Hinta-alue
0,9486 € - 0,4294 €

Varastotasot
1491 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    220 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Neliönmallinen päätysuoja 30.0 mm PVC Musta

10374177

Hinta-alue
1,4173 € - 0,4139 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Suurin lämpötila
    220 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Neliönmallinen päätysuoja 12.7 mm PVC Musta

10374047

Hinta-alue
0,5936 € - 0,268 €

Varastotasot
1116 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Suurin lämpötila
    220 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Neliönmallinen päätysuoja 19.0 mm PVC Musta

10374115

Hinta-alue
0,5374 € - 0,2441 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    220 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Neliönmallinen päätysuoja 50.0 mm PVC Musta

10374191

Hinta-alue
3,3118 € - 0,8518 €

Varastotasot
113 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Suurin lämpötila
    220 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Neliönmallinen päätysuoja 40.0 mm PVC Musta

10374153

Hinta-alue
1,4314 € - 0,4911 €

Varastotasot
465 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    220 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Neliönmallinen päätysuoja 40.0 mm PVC Musta

10374184

Hinta-alue
2,3435 € - 0,6034 €

Varastotasot
117 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Suurin lämpötila
    220 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Neliönmallinen päätysuoja 16.0 mm PVC Musta

10374108

Hinta-alue
0,4167 € - 0,1698 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    220 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Neliönmallinen päätysuoja 20.0 mm PVC Musta

10374122

Hinta-alue
0,515 € - 0,209 €

Varastotasot
1240 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    220 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Neliönmallinen päätysuoja 19.0 mm PVC Musta

10374061

Hinta-alue
0,5234 € - 0,2147 €

Varastotasot
2490 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Suurin lämpötila
    220 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Neliönmallinen päätysuoja 25.0 mm PVC Musta

10374139

Hinta-alue
0,9626 € - 0,282 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    220 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Neliönmallinen päätysuoja 19.0 mm 25.0 mm PVC Musta

10172452

Hinta-alue
0,7043 € - 0,261 €

Varastotasot
6100 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 40.0 mm 40.0 mm PVC Musta

10027356

Hinta-alue
1,3379 € - 0,9528 €

Varastotasot
11410 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Neliönmallinen päätysuoja 16.0 mm 15.0 mm PVC Musta

10027264

Hinta-alue
0,2935 € - 0,1655 €

Varastotasot
1167 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 19.0 mm 15.0 mm PVC Musta

10172445

Hinta-alue
0,5098 € - 0,1894 €

Varastotasot
25645 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 50.0 mm 25.0 mm PVC Musta

10027363

Hinta-alue
1,6061 € - 0,9949 €

Varastotasot
2283 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790