Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Materiaali: Butyraatti, ABS Väri: Kirkas, Musta Sarjanumero: SR1630
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | H | Seinämän paksuus | Väri | h | Materiaali | t | AxA | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1801 € - 0,2743 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.39 in
9.9 mm
|
0.095 in
2.4 mm
|
Musta
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,2425 € | 4050 Varastossa |
0.537 in
13.6 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Musta
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,1147 € - 0,241 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.37 in
9.4 mm
|
0.058 in
1.5 mm
|
Musta
|
0.165 in
4.2 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0792 € - 0,1665 € | 7200 Varastossa |
0.382 in
9.7 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2315 € - 0,3724 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,2976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
0.072 in
1.8 mm
|
Musta
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,3123 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Musta
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1459 € - 0,3064 € | 5500 Varastossa |
0.157 in
4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Musta
|
0.527 in
13.4 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1161 € - 0,244 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Musta
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,3033 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.382 in
9.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Musta
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1866 € - 0,4155 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.37 in
9.4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Kirkas
|
0.157 in
4.0 mm
|
Butyraatti
|
0.067 in
1.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1275 € - 0,2678 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.37 in
9.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Musta
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1221 € - 0,1859 € | 550 Varastossa |
0.37 in
9.4 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0618 € - 0,0866 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Musta
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1278 € - 0,2684 € | 2800 Varastossa |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Musta
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1273 € - 0,2522 € | 3000 Varastossa |
0.37 in
9.4 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
Musta
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1254 € - 0,2634 € | 9000 Varastossa |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Musta
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1382 € - 0,2739 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.39 in
9.9 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,2458 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.520 in
13.2 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Musta
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1704 € - 0,2385 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.520 in
13.2 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Musta
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa