Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Materiaali: Butyraatti, ABS Väri: Kirkas, Musta Sarjanumero: SR1630
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | H | h | Väri | Materiaali | t | AxA | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1242 € - 0,246 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.37 in
9.4 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1202 € - 0,2524 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.366 in
9.3 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1119 € - 0,2351 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.37 in
9.4 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1701 € - 0,2762 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1133 € - 0,238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.39 in
9.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
0,1247 € - 0,2619 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.386 in
9.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,126 € - 0,2648 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.39 in
9.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
0,1662 € - 0,2327 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.520 in
13.2 mm
|
0.130 in
3.3 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1531 € - 0,2366 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.537 in
13.6 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,2126 € - 0,3474 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.378 in
9.6 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,1547 € - 0,3075 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.39 in
9.9 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,165 € - 0,293 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.386 in
9.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1492 € - 0,2959 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.382 in
9.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,126 € - 0,2648 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.39 in
9.9 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
0,2258 € - 0,3633 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.39 in
9.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,182 € - 0,4053 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.37 in
9.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kirkas
|
Butyraatti
|
0.067 in
1.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1423 € - 0,299 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4 mm
|
0.527 in
13.4 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1224 € - 0,1713 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.402 in
10.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1204 € - 0,2388 € | 4490 Varastossa |
0.39 in
9.9 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,0773 € - 0,1624 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.382 in
9.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa