Valikko Haku

Fyrkantiga glidfötter

Varastossa

Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.

They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.

Used in industrial situations involving machinery and equipment.

  • Helps prevent surface damage, and absorbs stress.
  • Easy to install, and typically featuring push fit design, by hand.
  • Available in various sizes to accommodate different tube sizes.
Materiaali: Butyraatti, ABS Väri: Kirkas, Musta Sarjanumero: SR1630

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
29 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H h Väri Materiaali t AxA Osta
0,2258 € - 0,3633 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.9 mm
4.0 mm
Musta
ABS
3.0 mm
25.4 mm
0,1492 € - 0,2959 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.7 mm
3.5 mm
Musta
ABS
0.9 mm
19.1 mm
0,0603 € - 0,0845 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.3 mm
3.9 mm
Musta
ABS
1.7 mm
12.7 mm
0,1247 € - 0,2619 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.8 mm
3.8 mm
Musta
ABS
2.1 mm
12.7 mm
0,1701 € - 0,2762 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
3.4 mm
Musta
ABS
3.0 mm
19.1 mm
0,2126 € - 0,3474 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.6 mm
4.1 mm
Musta
ABS
1.7 mm
20.6 mm
0,126 € - 0,2648 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.9 mm
3.2 mm
Musta
ABS
1.2 mm
18.2 mm
0,1547 € - 0,3075 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.9 mm
3.3 mm
Musta
ABS
1.1 mm
19.1 mm
0,1451 € - 0,3047 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.9 mm
3.3 mm
Musta
ABS
3.0 mm
22.2 mm
  • / 2
Neliö Neliönmallinen liukujalka 25.4 mm 3.0 mm 4.0 mm Musta ABS

10171219

Hinta-alue
0,3633 € - 0,2258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    25.4 mm
  • t
    3.0 mm
  • H
    9.9 mm
  • h
    4.0 mm
  • Materiaali
    ABS
Neliö Neliönmallinen liukujalka 19.1 mm 0.9 mm 3.5 mm Musta ABS

10171141

Hinta-alue
0,2959 € - 0,1492 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    19.1 mm
  • t
    0.9 mm
  • H
    9.7 mm
  • h
    3.5 mm
  • Materiaali
    ABS
Neliö Neliönmallinen liukujalka 12.7 mm 1.7 mm 3.9 mm Musta ABS

10170984

Hinta-alue
0,0845 € - 0,0603 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    12.7 mm
  • t
    1.7 mm
  • H
    9.3 mm
  • h
    3.9 mm
  • Materiaali
    ABS
Neliö Neliönmallinen liukujalka 12.7 mm 2.1 mm 3.8 mm Musta ABS

10170977

Hinta-alue
0,2619 € - 0,1247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    12.7 mm
  • t
    2.1 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.8 mm
  • Materiaali
    ABS
Neliö Neliönmallinen liukujalka 19.1 mm 3.0 mm 3.4 mm Musta ABS

10171080

Hinta-alue
0,2762 € - 0,1701 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    19.1 mm
  • t
    3.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    3.4 mm
  • Materiaali
    ABS
Neliö Neliönmallinen liukujalka 20.6 mm 1.7 mm 4.1 mm Musta ABS

10171165

Hinta-alue
0,3474 € - 0,2126 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    20.6 mm
  • t
    1.7 mm
  • H
    9.6 mm
  • h
    4.1 mm
  • Materiaali
    ABS
Neliö Neliönmallinen liukujalka 18.2 mm 1.2 mm 3.2 mm Musta ABS

10171059

Hinta-alue
0,2648 € - 0,126 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    18.2 mm
  • t
    1.2 mm
  • H
    9.9 mm
  • h
    3.2 mm
  • Materiaali
    ABS
Neliö Neliönmallinen liukujalka 19.1 mm 1.1 mm 3.3 mm Musta ABS

10171134

Hinta-alue
0,3075 € - 0,1547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    19.1 mm
  • t
    1.1 mm
  • H
    9.9 mm
  • h
    3.3 mm
  • Materiaali
    ABS
Neliö Neliönmallinen liukujalka 22.2 mm 3.0 mm 3.3 mm Musta ABS

10171189

Hinta-alue
0,3047 € - 0,1451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    22.2 mm
  • t
    3.0 mm
  • H
    9.9 mm
  • h
    3.3 mm
  • Materiaali
    ABS