Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.
Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | AxA | h | Väri | Materiaali | Valmis | t | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| 13040 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
|||
| 2500 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Sininen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
| 3500 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| 3165 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| 3969 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
|||
| 60 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
|||
| 1321 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
|||
| 3631 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| 19999 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Musta
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|||
| 1870 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
|||
| 1998 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
| 65458 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| 27825 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| 39932 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| 2500 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Ruskea
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
| 1750 Varastossa |
1.748 in
44.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| 822 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa