Valikko Haku

Fyrkantiga rörpluggar

Varastossa

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, TPR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
312 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus AxA h Väri Materiaali Valmis t Tyyppi Osta
0,0523 € - 0,1104 € 3673 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.5 mm
1
0,0601 € - 0,127 € 2726 Varastossa
22.0 mm
11.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.5 mm
1
0,1448 € - 0,307 € 3679 Varastossa
35.0 mm
11.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,0391 € - 0,0825 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
11.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.0 mm
1
0,1448 € - 0,307 € 370 Varastossa
35.0 mm
11.5 mm
Valkoinen
PE
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,0629 € - 0,1326 € 2350 Varastossa
19.0 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
PE
Kiillotettu
2.5 mm
1
0,1022 € - 0,2155 € 1680 Varastossa
30.0 mm
11.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
3.0 mm
1
1,1389 € - 2,3974 € 8540 Varastossa
100.0 mm
22.0 mm
Musta
PE
Käsitelty
4.0 mm
1
1,1389 € - 2,3974 € 20 Varastossa
100.0 mm
22.0 mm
Musta
PE
Kiillotettu
4.0 mm
1
0,0521 € - 0,1101 € 568 Varastossa
16.0 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
PE
Kiillotettu
2.5 mm
1
0,0523 € - 0,1104 € 42450 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
2.5 mm
1
0,2454 € - 0,5155 € 1100 Varastossa
50.0 mm
14.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,2454 € - 0,5155 € 771 Varastossa
50.8 mm
14.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,4718 € - 0,4718 € 496 Varastossa
44.4 mm
15.1 mm
Keskiharmaa
PE
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,0764 € - 0,1698 € 8428 Varastossa
25.4 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
2.5 mm
1
0,0523 € - 0,1104 € 1574 Varastossa
19.0 mm
11.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
2.5 mm
1
0,067 € - 0,1414 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
11.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.5 mm
1
0,0368 € - 0,0825 € 435 Varastossa
13.0 mm
11.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.0 mm
1
0,173 € - 0,3634 € 2121 Varastossa
40.0 mm
14.5 mm
Valkoinen
PE
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,2186 € - 0,5071 € 158 Varastossa
38.0 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
  • / 16
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077047

Hinta-alue
0,1104 € - 0,0523 €

Varastotasot
3673 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077054

Hinta-alue
0,127 € - 0,0601 €

Varastotasot
2726 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077160

Hinta-alue
0,307 € - 0,1448 €

Varastotasot
3679 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077009

Hinta-alue
0,0825 € - 0,0391 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077559

Hinta-alue
0,307 € - 0,1448 €

Varastotasot
370 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077733

Hinta-alue
0,1326 € - 0,0629 €

Varastotasot
2350 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077153

Hinta-alue
0,2155 € - 0,1022 €

Varastotasot
1680 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077467

Hinta-alue
2,3974 € - 1,1389 €

Varastotasot
8540 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077290

Hinta-alue
2,3974 € - 1,1389 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077726

Hinta-alue
0,1101 € - 0,0521 €

Varastotasot
568 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077337

Hinta-alue
0,1104 € - 0,0523 €

Varastotasot
42450 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077221

Hinta-alue
0,5155 € - 0,2454 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077245

Hinta-alue
0,5155 € - 0,2454 €

Varastotasot
771 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 44.4 mm 15.1 mm 3.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10074428

Hinta-alue
0,4718 € - 0,4718 €

Varastotasot
496 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.1 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077825

Hinta-alue
0,1698 € - 0,0764 €

Varastotasot
8428 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077320

Hinta-alue
0,1104 € - 0,0523 €

Varastotasot
1574 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077061

Hinta-alue
0,1414 € - 0,067 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077016

Hinta-alue
0,0825 € - 0,0368 €

Varastotasot
435 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077566

Hinta-alue
0,3634 € - 0,173 €

Varastotasot
2121 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080573

Hinta-alue
0,5071 € - 0,2186 €

Varastotasot
158 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm