Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.
Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | AxA | h | Väri | Materiaali | Valmis | t | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2131 € - 0,4475 € | 3618 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1056 € - 0,2263 € | 3600 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,4193 € - 1,9838 € | 2125 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0425 € - 0,1049 € | 38000 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,1154 € - 0,2425 € | 5280 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,7357 € - 1,545 € | 850 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,4757 € - 1,103 € | 250 Varastossa |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,8002 € - 1,8509 € | 825 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,4757 € - 1,103 € | 13325 Varastossa |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1254 € - 0,2634 € | 180 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,3151 € - 12,6522 € | 1897 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,187 € - 0,4302 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,4523 € - 1,0424 € | 16 Varastossa |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2213 € - 0,2864 € | 800 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3011 € - 0,6352 € | 150 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0924 € - 0,1942 € | 8075 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0391 € - 0,1741 € | 6978 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Tummanharmaa
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1258 € - 0,265 € | 2279 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Tummanharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1358 € - 0,167 € | 6072 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Ruskea
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,187 € - 0,4302 € | 1400 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa