Valikko Haku

Fyrkantiga rörpluggar

Varastossa

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, TPR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
312 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus AxA h Väri Materiaali Valmis t Tyyppi Osta
1,0812 € - 3,059 € 680 Varastossa
100.0 mm
22.0 mm
Valkoinen
PE
Kiillotettu
4.0 mm
1
0,2186 € - 0,5071 € 1000 Varastossa
38.0 mm
14.5 mm
Tummanharmaa
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,21 € - 0,3841 € 576 Varastossa
25.0 mm
12.0 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,3881 € - 0,8507 € 558 Varastossa
35.0 mm
14.5 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,2937 € - 0,6197 € 14 Varastossa
50.0 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
PE
Kiillotettu
3.0 mm
1
1,8874 € - 3,9637 € 1000 Varastossa
65.0 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,6864 € - 0,961 € 1552 Varastossa
75.0 mm
22.0 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
4.0 mm
1
0,173 € - 0,3634 € 5210 Varastossa
40.0 mm
14.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,2186 € - 0,462 € 2240 Varastossa
45.0 mm
14.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,0523 € - 0,1104 € 1135 Varastossa
19.0 mm
11.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.5 mm
1
0,0434 € - 0,0915 € 11801 Varastossa
16.0 mm
11.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
2.5 mm
1
0,0434 € - 0,0915 € 1050 Varastossa
16.0 mm
11.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.5 mm
1
0,1985 € - 0,3634 € 24750 Varastossa
40.0 mm
14.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,0391 € - 0,0825 € 1460 Varastossa
12.7 mm
11.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,1448 € - 0,307 € 6300 Varastossa
35.0 mm
11.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,0391 € - 0,0825 € 4610 Varastossa
12.7 mm
11.5 mm
Valkoinen
PE
Kiillotettu
2.0 mm
1
0,0629 € - 0,1326 € 2010 Varastossa
19.0 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
2.5 mm
1
0,7566 € - 1,8424 € 97 Varastossa
76.2 mm
22.0 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
4.0 mm
1
0,1165 € - 0,1272 € 115 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
Punainen
PE
Käsitelty
2.5 mm
1
0,2065 € - 0,5071 € 5200 Varastossa
38.0 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
PE
Kiillotettu
3.0 mm
1
  • / 16
N/A Kiillotettu Valkoinen

10077603

Hinta-alue
3,059 € - 1,0812 €

Varastotasot
680 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10080894

Hinta-alue
0,5071 € - 0,2186 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180969

Hinta-alue
0,3841 € - 0,21 €

Varastotasot
576 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10181034

Hinta-alue
0,8507 € - 0,3881 €

Varastotasot
558 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077764

Hinta-alue
0,6197 € - 0,2937 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080597

Hinta-alue
3,9637 € - 1,8874 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10080177

Hinta-alue
0,961 € - 0,6864 €

Varastotasot
1552 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077184

Hinta-alue
0,3634 € - 0,173 €

Varastotasot
5210 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077207

Hinta-alue
0,462 € - 0,2186 €

Varastotasot
2240 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077030

Hinta-alue
0,1104 € - 0,0523 €

Varastotasot
1135 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077313

Hinta-alue
0,0915 € - 0,0434 €

Varastotasot
11801 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Hinta-alue
0,0915 € - 0,0434 €

Varastotasot
1050 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077399

Hinta-alue
0,3634 € - 0,1985 €

Varastotasot
24750 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077306

Hinta-alue
0,0825 € - 0,0391 €

Varastotasot
1460 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077382

Hinta-alue
0,307 € - 0,1448 €

Varastotasot
6300 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077474

Hinta-alue
0,0825 € - 0,0391 €

Varastotasot
4610 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077788

Hinta-alue
0,1326 € - 0,0629 €

Varastotasot
2010 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10080184

Hinta-alue
1,8424 € - 0,7566 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Red PE

10081419

Hinta-alue
0,1272 € - 0,1165 €

Varastotasot
115 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080405

Hinta-alue
0,5071 € - 0,2065 €

Varastotasot
5200 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm