Valikko Haku

Fyrkantiga rörpluggar

Varastossa

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, TPR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
312 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus AxA h Väri Materiaali Valmis t Tyyppi Osta
0,1136 € - 0,1272 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
11.5 mm
Vihreä
PE
Käsitelty
2.5 mm
1
0,1136 € - 0,1272 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
11.5 mm
Punainen
PE
Käsitelty
2.5 mm
1
0,575 € - 1,2719 € 1494 Varastossa
45.0 mm
14.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,0629 € - 0,1326 € 5042 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
Tummanharmaa
PE
Käsitelty
2.5 mm
1
0,3761 € - 1,2924 € 3741 Varastossa
44.4 mm
15.1 mm
Musta
PE
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,0398 € - 0,1558 € 3100 Varastossa
18.0 mm
10.0 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.0 mm
2
0,2423 € - 0,529 € 5692 Varastossa
40.0 mm
18.9 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.5 mm
1
0,5805 € - 1,219 € 774 Varastossa
60.0 mm
19.3 mm
Musta
PE
Kiillotettu
4.0 mm
1
0,1985 € - 0,529 € 3400 Varastossa
35.0 mm
15.0 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.0 mm
2
0,3575 € - 1,2924 € 250 Varastossa
44.4 mm
15.7 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.0 mm
1
0,1325 € - 0,163 € 6072 Varastossa
25.0 mm
11.5 mm
Ruskea
PE
Käsitelty
2.5 mm
1
0,0507 € - 0,1995 € 15306 Varastossa
12.0 mm
11.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,0787 € - 0,2599 € 41 Varastossa
25.0 mm
15.0 mm
Musta
PE
2.0 mm
2
0,5728 € - 1,1832 € 508 Varastossa
50.0 mm
18.0 mm
Valkoinen
PE
Kiillotettu
5.0 mm
1
0,2628 € - 0,552 € 624 Varastossa
35.0 mm
11.8 mm
Musta
TPE/TPV
Käsitelty
1.5 mm
1
0,613 € - 1,1212 € 743 Varastossa
55.0 mm
14.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
4.0 mm
1
0,1126 € - 0,2366 € 8297 Varastossa
25.0 mm
19.0 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.0 mm
1
0,0869 € - 0,1693 € 12511 Varastossa
18.0 mm
16.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
1.5 mm
1
0,1031 € - 0,2208 € 3998 Varastossa
22.0 mm
19.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.5 mm
1
0,5502 € - 1,1556 € 2445 Varastossa
45.0 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
  • / 16
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Green PE

10081297

Hinta-alue
0,1272 € - 0,1136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Red PE

10081280

Hinta-alue
0,1272 € - 0,1136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10326985

Hinta-alue
1,2719 € - 0,575 €

Varastotasot
1494 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10077948

Hinta-alue
0,1326 € - 0,0629 €

Varastotasot
5042 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 44.4 mm 15.1 mm 3.0 mm 2.0 mm Black PE

10093030

Hinta-alue
1,2924 € - 0,3761 €

Varastotasot
3741 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.1 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246931

Hinta-alue
0,1558 € - 0,0398 €

Varastotasot
3100 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 18.9 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10376966

Hinta-alue
0,529 € - 0,2423 €

Varastotasot
5692 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    18.9 mm
  • h1
    6.6 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 19.3 mm 4.0 mm 2.5 mm Black PE

10377017

Hinta-alue
1,219 € - 0,5805 €

Varastotasot
774 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    19.3 mm
  • h1
    5.2 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246948

Hinta-alue
0,529 € - 0,1985 €

Varastotasot
3400 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 44.4 mm 15.7 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10093047

Hinta-alue
1,2924 € - 0,3575 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.7 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Brown PE

10081495

Hinta-alue
0,163 € - 0,1325 €

Varastotasot
6072 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246603

Hinta-alue
0,1995 € - 0,0507 €

Varastotasot
15306 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257494

Hinta-alue
0,2599 € - 0,0787 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 18.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10093689

Hinta-alue
1,1832 € - 0,5728 €

Varastotasot
508 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    6.6 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.8 mm 1.5 mm Black TPR

10126479

Hinta-alue
0,552 € - 0,2628 €

Varastotasot
624 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10261286

Hinta-alue
1,1212 € - 0,613 €

Varastotasot
743 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 19.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376935

Hinta-alue
0,2366 € - 0,1126 €

Varastotasot
8297 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 16.5 mm 1.5 mm 1.2 mm Black PE

10082515

Hinta-alue
0,1693 € - 0,0869 €

Varastotasot
12511 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.2 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 19.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10376928

Hinta-alue
0,2208 € - 0,1031 €

Varastotasot
3998 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077856

Hinta-alue
1,1556 € - 0,5502 €

Varastotasot
2445 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm