Valikko Haku

Fyrkantiga rörpluggar

Varastossa

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, TPR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
312 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus AxA h Väri Materiaali Valmis t Tyyppi Osta
0,546 € - 1,1522 € 4790 Varastossa
70.0 mm
22.0 mm
Valkoinen
PE
Kiillotettu
4.0 mm
1
0,1022 € - 0,2155 € 3400 Varastossa
30.0 mm
11.5 mm
Valkoinen
PE
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,4641 € - 1,0761 € 26 Varastossa
65.0 mm
14.5 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,9068 € - 1,91 € 710 Varastossa
80.0 mm
22.0 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
4.0 mm
1
0,1165 € - 0,1272 € 5337 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
Vihreä
PE
Käsitelty
2.5 mm
1
0,047 € - 0,0991 € 3696 Varastossa
12.7 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
PE
Kiillotettu
1
0,067 € - 0,1414 € 3193 Varastossa
25.4 mm
11.5 mm
Valkoinen
PE
Kiillotettu
2.5 mm
1
0,0685 € - 0,1524 € 1565 Varastossa
22.0 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
2.5 mm
1
0,1887 € - 0,3442 € 321 Varastossa
25.0 mm
12.0 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,3881 € - 0,8507 € 558 Varastossa
35.0 mm
14.5 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,0689 € - 0,2135 € 10013 Varastossa
15.0 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,2186 € - 0,5071 € 1000 Varastossa
38.0 mm
14.5 mm
Tummanharmaa
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,21 € - 0,3841 € 576 Varastossa
25.0 mm
12.0 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,2937 € - 0,6197 € 14 Varastossa
50.0 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
PE
Kiillotettu
3.0 mm
1
1,8874 € - 3,9637 € 1000 Varastossa
65.0 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,1887 € - 0,4382 € 3900 Varastossa
32.0 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,6864 € - 0,961 € 1552 Varastossa
75.0 mm
22.0 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
4.0 mm
1
1,0812 € - 3,059 € 680 Varastossa
100.0 mm
22.0 mm
Valkoinen
PE
Kiillotettu
4.0 mm
1
0,0521 € - 0,1101 € 568 Varastossa
16.0 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
PE
Kiillotettu
2.5 mm
1
0,0806 € - 0,1698 € 8360 Varastossa
25.0 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
2.5 mm
1
  • / 16
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077597

Hinta-alue
1,1522 € - 0,546 €

Varastotasot
4790 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077542

Hinta-alue
0,2155 € - 0,1022 €

Varastotasot
3400 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080153

Hinta-alue
1,0761 € - 0,4641 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077702

Hinta-alue
1,91 € - 0,9068 €

Varastotasot
710 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Green PE

10081426

Hinta-alue
0,1272 € - 0,1165 €

Varastotasot
5337 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077719

Hinta-alue
0,0991 € - 0,047 €

Varastotasot
3696 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Pyöreä putken päätytulppa

10077535

Hinta-alue
0,1414 € - 0,067 €

Varastotasot
3193 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077801

Hinta-alue
0,1524 € - 0,0685 €

Varastotasot
1565 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180952

Hinta-alue
0,3442 € - 0,1887 €

Varastotasot
321 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10181034

Hinta-alue
0,8507 € - 0,3881 €

Varastotasot
558 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10080559

Hinta-alue
0,2135 € - 0,0689 €

Varastotasot
10013 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10080894

Hinta-alue
0,5071 € - 0,2186 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180969

Hinta-alue
0,3841 € - 0,21 €

Varastotasot
576 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077764

Hinta-alue
0,6197 € - 0,2937 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080597

Hinta-alue
3,9637 € - 1,8874 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080566

Hinta-alue
0,4382 € - 0,1887 €

Varastotasot
3900 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10080177

Hinta-alue
0,961 € - 0,6864 €

Varastotasot
1552 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
N/A Kiillotettu Valkoinen

10077603

Hinta-alue
3,059 € - 1,0812 €

Varastotasot
680 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077726

Hinta-alue
0,1101 € - 0,0521 €

Varastotasot
568 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077818

Hinta-alue
0,1698 € - 0,0806 €

Varastotasot
8360 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm