Valikko Haku

Fyrkantiga rörpluggar

Varastossa

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, TPR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
312 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus AxA h Väri Materiaali Valmis t Tyyppi Osta
0,1315 € - 0,2763 € 16341 Varastossa
30.0 mm
19.2 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.0 mm
1
0,0971 € - 0,1355 € 9000 Varastossa
13.0 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
1,6429 € - 3,4501 € 99 Varastossa
100.0 mm
20.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
3.5 mm
1
0,2341 € - 0,4916 € 2521 Varastossa
35.0 mm
19.3 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.0 mm
1
0,2519 € - 0,529 € 8170 Varastossa
40.0 mm
19.3 mm
Musta
PE
Kiillotettu
4.0 mm
1
0,1502 € - 0,3656 € 3292 Varastossa
32.0 mm
11.5 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,1325 € - 0,163 € 8484 Varastossa
25.0 mm
11.5 mm
Punainen
PE
Käsitelty
2.5 mm
1
0,1227 € - 0,2586 € 7898 Varastossa
30.0 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,7968 € - 1,8424 € 688 Varastossa
76.2 mm
22.0 mm
Musta
PE
Kiillotettu
4.0 mm
1
0,1136 € - 0,1272 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
11.5 mm
Keltainen
PE
Käsitelty
2.5 mm
1
0,2392 € - 0,5387 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.6 mm
12.4 mm
Valkoinen
PE
Kiillotettu
2.0 mm
1
0,1475 € - 0,163 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
11.5 mm
Punainen
PE
Käsitelty
2.5 mm
1
0,1136 € - 0,1272 € 2500 Varastossa
19.0 mm
11.5 mm
Ruskea
PE
Käsitelty
2.5 mm
1
0,5622 € - 0,6336 € 10813 Varastossa
50.0 mm
18.0 mm
Musta
PE
Käsitelty
5.0 mm
1
0,1136 € - 0,1272 € 8576 Varastossa
19.0 mm
11.5 mm
Sininen
PE
Käsitelty
2.5 mm
1
0,1475 € - 0,163 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
11.5 mm
Keltainen
PE
Käsitelty
2.5 mm
1
0,0414 € - 0,1023 € 46404 Varastossa
14.0 mm
10.0 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.0 mm
2
0,2428 € - 0,5606 € 22317 Varastossa
60.0 mm
24.3 mm
Tummanharmaa
PE
Kiillotettu
4.0 mm
1
0,4091 € - 1,9354 € 448 Varastossa
60.0 mm
24.3 mm
Keskiharmaa
PE
Kiillotettu
4.0 mm
1
0,4641 € - 1,0761 € 12100 Varastossa
65.0 mm
14.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
  • / 16
Square Tube Insert 30.0 mm 19.2 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376942

Hinta-alue
0,2763 € - 0,1315 €

Varastotasot
16341 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    19.2 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180822

Hinta-alue
0,1355 € - 0,0971 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 20.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10377031

Hinta-alue
3,4501 € - 1,6429 €

Varastotasot
99 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 19.3 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376959

Hinta-alue
0,4916 € - 0,2341 €

Varastotasot
2521 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    19.3 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 19.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Black PE

10376973

Hinta-alue
0,529 € - 0,2519 €

Varastotasot
8170 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    19.3 mm
  • h1
    6.3 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080122

Hinta-alue
0,3656 € - 0,1502 €

Varastotasot
3292 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Red PE

10081464

Hinta-alue
0,163 € - 0,1325 €

Varastotasot
8484 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077832

Hinta-alue
0,2586 € - 0,1227 €

Varastotasot
7898 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079317

Hinta-alue
1,8424 € - 0,7968 €

Varastotasot
688 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Yellow PE

10081273

Hinta-alue
0,1272 € - 0,1136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 28.6 mm 12.4 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10092972

Hinta-alue
0,5387 € - 0,2392 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    28.6 mm
  • h
    12.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Red PE

10081662

Hinta-alue
0,163 € - 0,1475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Brown PE

10081310

Hinta-alue
0,1272 € - 0,1136 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 18.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Black PE

10093221

Hinta-alue
0,6336 € - 0,5622 €

Varastotasot
10813 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    6.6 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Blue PE

10081303

Hinta-alue
0,1272 € - 0,1136 €

Varastotasot
8576 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Yellow PE

10081655

Hinta-alue
0,163 € - 0,1475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 14.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246917

Hinta-alue
0,1023 € - 0,0414 €

Varastotasot
46404 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    14.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10081105

Hinta-alue
0,5606 € - 0,2428 €

Varastotasot
22317 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10081082

Hinta-alue
1,9354 € - 0,4091 €

Varastotasot
448 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079621

Hinta-alue
1,0761 € - 0,4641 €

Varastotasot
12100 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm