Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.
Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, TPR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | AxA | h | Väri | Materiaali | Valmis | t | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1448 € - 0,307 € | 3679 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,1389 € - 2,3974 € | 20 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,0629 € - 0,1326 € | 2350 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,2454 € - 0,5155 € | 1100 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1448 € - 0,307 € | 370 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1165 € - 0,1272 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Sininen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,198 € - 0,2565 € | 8500 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,9068 € - 2,2115 € | 95 Varastossa |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Tummanharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,0523 € - 0,1104 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,0601 € - 0,127 € | 4196 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,3595 € - 0,7916 € | 9750 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,1159 € - 0,1608 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,4014 € - 0,5498 € | 3914 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,0629 € - 0,1326 € | 14869 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,0806 € - 0,1698 € | 8956 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,546 € - 1,1522 € | 9132 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,3595 € - 0,7578 € | 663 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,067 € - 0,1414 € | 1943 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,1165 € - 0,1272 € | 170 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keltainen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,1125 € - 0,156 € | 7431 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa