Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.
Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, TPR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | AxA | h | Väri | Materiaali | Valmis | t | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1325 € - 0,163 € | 52600 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Sininen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,4413 € - 1,017 € | 148 Varastossa |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,7807 € - 1,8058 € | 165 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,0553 € - 0,168 € | 39932 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
3,2342 € - 12,3436 € | 2737 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,0902 € - 0,1894 € | 14373 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,1824 € - 0,4197 € | 20900 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1325 € - 0,163 € | 11035 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vihreä
|
PE
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,2159 € - 0,2794 € | 1669 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
8,1121 € - 19,7811 € | 89 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,1596 € - 0,369 € | 1137 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1036 € - 0,1448 € | 65458 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,1036 € - 0,1448 € | 3631 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,1036 € - 0,1448 € | 4421 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,1165 € - 0,1272 € | 675 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Ruskea
|
PE
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,8214 € - 1,6083 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,9551 € - 2,2115 € | 42 Varastossa |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,0689 € - 0,2018 € | 3698 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Tummanharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,1635 € - 0,21 € | 8620 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,1314 € - 0,2392 € | 5900 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa