Valikko Haku

Gängade o-ring pluggar

Varastossa

Kierteelliset O-rengastulpat BSP- ja Gas-kierteille, joissa on puristettu laippareuna ja O-rengas, tarjoavat vesitiiviin tiivistyksen ja erinomaisen vuotosuojan hydrauliikkaliittimille. O-rengas takaa tiukan tiivistyksen ja estää siten epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn, roskien ja kosteuden, pääsyn aukkoon.

Nämä O-renkaalla varustetut tulpat soveltuvat BSP- ja Gas-kierteille ja ne voidaan asentaa jakoavaimella, ruuvimeisselillä tai käsin.

Käytetään yleisesti öljy- ja kaasu-, putkityö- ja autoteollisuussektoreilla, joilla varmat tiivisteet ovat ratkaisevan tärkeitä järjestelmän eheyden kannalta.

  • Sisältävät puristetun laippahuulen ja O-renkaan vesitiiviin ratkaisun aikaansaamiseksi.
  • Voidaan asentaa jakoavaimella, ruuvimeisselillä tai käsin.
  • Käytetään öljy- ja kaasu, putkitus- ja autoteollisuuden aloilla.
Materiaali: HDPE Väri: Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1125, SR5760

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko SW Väri L Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,1194 € - 0,1194 € 7976 Varastossa
21.0 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Keltainen
12.5 mm
UNF
0,1515 € - 0,1641 € 5242 Varastossa
28.0 mm
7/8 in - 14 UNF
15.0 mm
Keltainen
13.5 mm
UNF
0,4757 € - 0,5164 € 2704 Varastossa
55.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
30.0 mm
Keltainen
14.0 mm
UNF
0,2006 € - 0,2006 € 1343 Varastossa
31.0 mm
1 in - 14 UNF
17.0 mm
Keltainen
13.5 mm
UNF
0,2059 € - 0,2231 € 1127 Varastossa
35.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
19.0 mm
Keltainen
14.0 mm
UNF
0,2939 € - 0,3127 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
24.0 mm
Keltainen
14.0 mm
UNF
0,2499 € - 0,2671 € 1194 Varastossa
38.0 mm
1 3/16 in - 12 UNF
22.0 mm
Keltainen
14.0 mm
UNF
0,1046 € - 0,1137 € 12403 Varastossa
16.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Keltainen
12.5 mm
UNF
0,1029 € - 0,1119 € 15080 Varastossa
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Keltainen
12.5 mm
UNF
0,0853 € - 0,0927 € 16606 Varastossa
14.0 mm
3/8 in - 24 UNF
7.0 mm
Keltainen
10.0 mm
UNF
0,4013 € - 0,435 € 3062 Varastossa
50.0 mm
1 5/8 in - 12 UNF
24.0 mm
Keltainen
14.0 mm
UNF
0,1323 € - 0,1408 € 12144 Varastossa
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
13.0 mm
Keltainen
12.5 mm
UNF
0,5865 € - 0,5865 € 684 Varastossa
40.0 mm
M33 x 2;0
24.0 mm
Keltainen
15.0 mm
Metrinen
0,115 € - 0,115 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
M12 x 1;0
10.0 mm
Keltainen
10.0 mm
Metrinen
0,1231 € - 0,4062 € 23200 Varastossa
16.8 mm
7/16-24 in
9.5 mm
Punainen
8.7 mm
UNF
2
0,1444 € - 0,3204 € 13050 Varastossa
18.5 mm
1/2 - 20 in UNF
11.1 mm
Punainen
8.7 mm
UNF
0,1784 € - 0,4949 € 13900 Varastossa
36.8 mm
1 1/16 - 12 in UNF
25.1 mm
Punainen
15.0 mm
UNF
0,7549 € - 0,8391 € 3415 Varastossa
52.0 mm
M45 x 2;0
30.0 mm
Keltainen
15.0 mm
Metrinen
0,0944 € - 0,0944 € 5000 Varastossa
12.5 mm
M8 x 1;0
6.0 mm
Keltainen
10.0 mm
Metrinen
1,1103 € - 3,6622 € 1400 Varastossa
55.5 mm
1 7/8 - 12 in UNF
41.3 mm
Punainen
15.0 mm
UNF
  • / 4
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 9/16 in - 18 UNF 21.0 mm HDPE Keltainen

10286982

Hinta-alue
0,1194 € - 0,1194 €

Varastotasot
7976 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    9/16 in - 18 UNF
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 7/8 in - 14 UNF 28.0 mm HDPE Keltainen

10287002

Hinta-alue
0,1641 € - 0,1515 €

Varastotasot
5242 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in - 14 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1 7/8 in - 12 UNF 55.0 mm HDPE Keltainen

10287033

Hinta-alue
0,5164 € - 0,4757 €

Varastotasot
2704 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    1 7/8 in - 12 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1 in - 14 UNF 31.0 mm HDPE Keltainen

10285831

Hinta-alue
0,2006 € - 0,2006 €

Varastotasot
1343 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Kierrekoko
    1 in - 14 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1 1/16 in - 12 UNF 35.0 mm HDPE Keltainen

10285848

Hinta-alue
0,2231 € - 0,2059 €

Varastotasot
1127 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/16 in - 12 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1 5/16 in - 12 UNF 42.0 mm HDPE Keltainen

10285855

Hinta-alue
0,3127 € - 0,2939 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    1 5/16 in - 12 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1 3/16 in - 12 UNF 38.0 mm HDPE Keltainen

10287019

Hinta-alue
0,2671 € - 0,2499 €

Varastotasot
1194 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    1 3/16 in - 12 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 7/16 in - 20 UNF 16.0 mm HDPE Keltainen

10286968

Hinta-alue
0,1137 € - 0,1046 €

Varastotasot
12403 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    7/16 in - 20 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1/2 in - 20 UNF 19.0 mm HDPE Keltainen

10286975

Hinta-alue
0,1119 € - 0,1029 €

Varastotasot
15080 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in - 20 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 3/8 in - 24 UNF 14.0 mm HDPE Keltainen

10286951

Hinta-alue
0,0927 € - 0,0853 €

Varastotasot
16606 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in - 24 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1 5/8 in - 12 UNF 50.0 mm HDPE Keltainen

10287026

Hinta-alue
0,435 € - 0,4013 €

Varastotasot
3062 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    1 5/8 in - 12 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 5/8 in - 18 UNF 22.0 mm HDPE Keltainen

10285824

Hinta-alue
0,1408 € - 0,1323 €

Varastotasot
12144 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in - 18 UNF
Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M33 x 2;0 40.0 mm HDPE Keltainen

10285794

Hinta-alue
0,5865 € - 0,5865 €

Varastotasot
684 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M33 x 2;0
Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M12 x 1;0 17.0 mm HDPE Keltainen

10286845

Hinta-alue
0,115 € - 0,115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1;0
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 7/16-24 in 16.8 mm HDPE Punainen

10149409

Hinta-alue
0,4062 € - 0,1231 €

Varastotasot
23200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    7/16-24 in
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1/2 - 20 in UNF 18.5 mm HDPE Punainen

10149416

Hinta-alue
0,3204 € - 0,1444 €

Varastotasot
13050 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    11.1 mm
  • Kierrekoko
    1/2 - 20 in UNF
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 1 1/16 - 12 in UNF 36.8 mm HDPE Punainen

10310939

Hinta-alue
0,4949 € - 0,1784 €

Varastotasot
13900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.8 mm
  • H
    22.9 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    25.1 mm
  • Kierrekoko
    1 1/16 - 12 in UNF
Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M45 x 2;0 52.0 mm HDPE Keltainen

10285817

Hinta-alue
0,8391 € - 0,7549 €

Varastotasot
3415 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    52.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M45 x 2;0
Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M8 x 1;0 12.5 mm HDPE Keltainen

10286821

Hinta-alue
0,0944 € - 0,0944 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1;0
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1 7/8 - 12 in UNF 55.5 mm HDPE Punainen

10149393

Hinta-alue
3,6622 € - 1,1103 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.5 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    41.3 mm
  • Kierrekoko
    1 7/8 - 12 in UNF