Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kierteelliset O-rengastulpat BSP- ja Gas-kierteille, joissa on puristettu laippareuna ja O-rengas, tarjoavat vesitiiviin tiivistyksen ja erinomaisen vuotosuojan hydrauliikkaliittimille. O-rengas takaa tiukan tiivistyksen ja estää siten epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn, roskien ja kosteuden, pääsyn aukkoon.
Nämä O-renkaalla varustetut tulpat soveltuvat BSP- ja Gas-kierteille ja ne voidaan asentaa jakoavaimella, ruuvimeisselillä tai käsin.
Käytetään yleisesti öljy- ja kaasu-, putkityö- ja autoteollisuussektoreilla, joilla varmat tiivisteet ovat ratkaisevan tärkeitä järjestelmän eheyden kannalta.
Materiaali: HDPE Väri: Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1125, SR5760
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | SW | Väri | L | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2499 € - 0,2671 € | 1194 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
0.866 in
22.0 mm
|
Keltainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,0853 € - 0,0927 € | 16606 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.276 in
7.0 mm
|
Keltainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,4013 € - 0,435 € | 3062 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Keltainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1515 € - 0,1641 € | 5242 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Keltainen
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1515 € - 0,1515 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Keltainen
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,4757 € - 0,5164 € | 2704 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Keltainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2059 € - 0,2231 € | 1127 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Keltainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,0944 € - 0,0944 € | 5000 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Keltainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrinen
|
|
||
| 0,8714 € - 0,9682 € | 5850 Varastossa |
2.441 in
62.0 mm
|
1 3/4 in - 11 BSP
|
1.417 in
36.0 mm
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,4364 € - 0,4364 € | 62866 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in - 11 BSP
|
0.945 in
24.0 mm
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,7156 € - 0,7156 € | 1980 Varastossa |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,1561 € - 0,1561 € | 24028 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.945 in
24.0 mm
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,1081 € - 0,1081 € | 9747 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8 in - 28 BSP
|
0.276 in
7.0 mm
|
Keltainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,1081 € - 0,1081 € | 155500 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
Keltainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 0,1081 € - 0,1081 € | 22598 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 0,1669 € - 0,3831 € | 5150 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.669 in
17.0 mm
|
Keltainen
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,2006 € - 0,2006 € | 1343 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.669 in
17.0 mm
|
Keltainen
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1194 € - 0,1194 € | 7976 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1029 € - 0,1119 € | 15080 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2939 € - 0,3127 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.654 in
42.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Keltainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa