Valikko Haku

Gängade o-ring pluggar

Varastossa

Kierteelliset O-rengastulpat BSP- ja Gas-kierteille, joissa on puristettu laippareuna ja O-rengas, tarjoavat vesitiiviin tiivistyksen ja erinomaisen vuotosuojan hydrauliikkaliittimille. O-rengas takaa tiukan tiivistyksen ja estää siten epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn, roskien ja kosteuden, pääsyn aukkoon.

Nämä O-renkaalla varustetut tulpat soveltuvat BSP- ja Gas-kierteille ja ne voidaan asentaa jakoavaimella, ruuvimeisselillä tai käsin.

Käytetään yleisesti öljy- ja kaasu-, putkityö- ja autoteollisuussektoreilla, joilla varmat tiivisteet ovat ratkaisevan tärkeitä järjestelmän eheyden kannalta.

  • Sisältävät puristetun laippahuulen ja O-renkaan vesitiiviin ratkaisun aikaansaamiseksi.
  • Voidaan asentaa jakoavaimella, ruuvimeisselillä tai käsin.
  • Käytetään öljy- ja kaasu, putkitus- ja autoteollisuuden aloilla.
Materiaali: HDPE Väri: Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1125, SR5760

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko SW Väri L Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,2939 € - 0,3127 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
24.0 mm
Keltainen
14.0 mm
UNF
0,0853 € - 0,0927 € 16606 Varastossa
14.0 mm
3/8 in - 24 UNF
7.0 mm
Keltainen
10.0 mm
UNF
0,1046 € - 0,1137 € 12403 Varastossa
16.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Keltainen
12.5 mm
UNF
0,0944 € - 0,0944 € 5000 Varastossa
12.5 mm
M8 x 1;0
6.0 mm
Keltainen
10.0 mm
Metrinen
0,1812 € - 0,4034 € 17400 Varastossa
20.8 mm
5/8 - 18 in UNF
14.3 mm
Punainen
9.5 mm
UNF
0,1231 € - 0,4062 € 23200 Varastossa
16.8 mm
7/16-24 in
9.5 mm
Punainen
8.7 mm
UNF
2
0,2466 € - 0,5493 € 7483 Varastossa
38.1 mm
1 3/16 - 12 in UNF
28.6 mm
Punainen
15.0 mm
UNF
0,2862 € - 0,3171 € 16010 Varastossa
30.0 mm
M24 x 1;5
17.0 mm
Keltainen
12.0 mm
Metrinen
0,1487 € - 0,1487 € 7370 Varastossa
48.0 mm
M38 x 1;5
24.0 mm
Keltainen
12.0 mm
Metrinen
0,1669 € - 0,1669 € 47752 Varastossa
24.0 mm
M16 x 1;5
13.0 mm
Keltainen
12.0 mm
Metrinen
1,1103 € - 3,6622 € 1400 Varastossa
55.5 mm
1 7/8 - 12 in UNF
41.3 mm
Punainen
15.0 mm
UNF
0,1607 € - 0,4434 € 5300 Varastossa
31.7 mm
1 - 14 in UNF
22.2 mm
Punainen
12.7 mm
UNF
0,5865 € - 0,5865 € 684 Varastossa
40.0 mm
M33 x 2;0
24.0 mm
Keltainen
15.0 mm
Metrinen
0,2159 € - 0,2666 € 4014 Varastossa
60.0 mm
M52 x 2;0
30.0 mm
Keltainen
15.0 mm
Metrinen
0,7071 € - 1,5736 € 1400 Varastossa
54.7 mm
1 5/8 - 12 in UNF
38.1 mm
Punainen
15.0 mm
UNF
0,4673 € - 0,5178 € 3058 Varastossa
45.0 mm
M36 x 1;5
24.0 mm
Keltainen
12.0 mm
Metrinen
0,7816 € - 0,8658 € 800 Varastossa
55.0 mm
M48 x 2;0
30.0 mm
Keltainen
15.0 mm
Metrinen
0,1323 € - 0,1408 € 12144 Varastossa
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
13.0 mm
Keltainen
12.5 mm
UNF
0,1194 € - 0,1194 € 7976 Varastossa
21.0 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Keltainen
12.5 mm
UNF
0,4013 € - 0,435 € 3062 Varastossa
50.0 mm
1 5/8 in - 12 UNF
24.0 mm
Keltainen
14.0 mm
UNF
  • / 4
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1 5/16 in - 12 UNF 42.0 mm HDPE Keltainen

10285855

Hinta-alue
0,3127 € - 0,2939 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    1 5/16 in - 12 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 3/8 in - 24 UNF 14.0 mm HDPE Keltainen

10286951

Hinta-alue
0,0927 € - 0,0853 €

Varastotasot
16606 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in - 24 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 7/16 in - 20 UNF 16.0 mm HDPE Keltainen

10286968

Hinta-alue
0,1137 € - 0,1046 €

Varastotasot
12403 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    7/16 in - 20 UNF
Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M8 x 1;0 12.5 mm HDPE Keltainen

10286821

Hinta-alue
0,0944 € - 0,0944 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1;0
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 5/8 - 18 in UNF 20.8 mm HDPE Punainen

10149423

Hinta-alue
0,4034 € - 0,1812 €

Varastotasot
17400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • SW
    14.3 mm
  • Kierrekoko
    5/8 - 18 in UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 7/16-24 in 16.8 mm HDPE Punainen

10149409

Hinta-alue
0,4062 € - 0,1231 €

Varastotasot
23200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    7/16-24 in
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 1 3/16 - 12 in UNF 38.1 mm HDPE Punainen

10149379

Hinta-alue
0,5493 € - 0,2466 €

Varastotasot
7483 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    28.6 mm
  • Kierrekoko
    1 3/16 - 12 in UNF
Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M24 x 1;5 30.0 mm HDPE Keltainen

10285749

Hinta-alue
0,3171 € - 0,2862 €

Varastotasot
16010 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Kierrekoko
    M24 x 1;5
Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M38 x 1;5 48.0 mm HDPE Keltainen

10286906

Hinta-alue
0,1487 € - 0,1487 €

Varastotasot
7370 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M38 x 1;5
Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M16 x 1;5 24.0 mm HDPE Keltainen

10285718

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1669 €

Varastotasot
47752 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M16 x 1;5
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1 7/8 - 12 in UNF 55.5 mm HDPE Punainen

10149393

Hinta-alue
3,6622 € - 1,1103 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.5 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    41.3 mm
  • Kierrekoko
    1 7/8 - 12 in UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1 - 14 in UNF 31.7 mm HDPE Punainen

10149430

Hinta-alue
0,4434 € - 0,1607 €

Varastotasot
5300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • SW
    22.2 mm
  • Kierrekoko
    1 - 14 in UNF
Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M33 x 2;0 40.0 mm HDPE Keltainen

10285794

Hinta-alue
0,5865 € - 0,5865 €

Varastotasot
684 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M33 x 2;0
Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M52 x 2;0 60.0 mm HDPE Keltainen

10286944

Hinta-alue
0,2666 € - 0,2159 €

Varastotasot
4014 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M52 x 2;0
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1 5/8 - 12 in UNF 54.7 mm HDPE Punainen

10149386

Hinta-alue
1,5736 € - 0,7071 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    54.7 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Kierrekoko
    1 5/8 - 12 in UNF
Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M36 x 1;5 45.0 mm HDPE Keltainen

10286890

Hinta-alue
0,5178 € - 0,4673 €

Varastotasot
3058 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M36 x 1;5
Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M48 x 2;0 55.0 mm HDPE Keltainen

10286937

Hinta-alue
0,8658 € - 0,7816 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M48 x 2;0
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 5/8 in - 18 UNF 22.0 mm HDPE Keltainen

10285824

Hinta-alue
0,1408 € - 0,1323 €

Varastotasot
12144 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in - 18 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 9/16 in - 18 UNF 21.0 mm HDPE Keltainen

10286982

Hinta-alue
0,1194 € - 0,1194 €

Varastotasot
7976 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    9/16 in - 18 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1 5/8 in - 12 UNF 50.0 mm HDPE Keltainen

10287026

Hinta-alue
0,435 € - 0,4013 €

Varastotasot
3062 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    1 5/8 in - 12 UNF