Valikko Haku

Gängade skyddskåpor

Varastossa

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa pitää likaa, pölyä, roskia ja kosteutta poissa reiästä.Käytetään useissa käyttökohteissa, mukaan lukien hydrauliikka- ja painejärjestelmät, autoteollisuus ja teolliset kohteet. Materiaali: LDPE, HDPE, Nailon Väri: Väritön, Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1018, SRF0015, SRF0014

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
146 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri h Materiaali H Kierrestandardi Osta
0,1793 € - 0,1998 € 24707 Varastossa
26.2 mm
M24
Punainen
11.5 mm
LDPE
14.0 mm
Metric-Kierteet
0,1738 € - 0,193 € 2011 Varastossa
27.6 mm
1
Punainen
12.0 mm
LDPE
17.2 mm
UNF-Kierteet
0,1128 € - 0,1254 € 27000 Varastossa
17.9 mm
M16
Punainen
9.5 mm
LDPE
12.0 mm
Metric-Kierteet
0,0709 € - 0,0788 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.8 mm
1/4
Punainen
8.0 mm
LDPE
11.0 mm
Gas-kierteet
0,1128 € - 0,1254 € 100 Varastossa
18.0 mm
M16
Punainen
9.0 mm
LDPE
21.0 mm
Metric-Kierteet
0,2313 € - 0,256 € 1197 Varastossa
37.4 mm
1-3/8
Punainen
10.5 mm
LDPE
24.5 mm
UNF-Kierteet
0,0947 € - 0,1052 € 22456 Varastossa
13.8 mm
M12
Punainen
9.5 mm
LDPE
12.0 mm
Metric-Kierteet
0,1206 € - 0,1339 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.4 mm
3/4
Punainen
11.2 mm
LDPE
17.7 mm
Gas-kierteet
0,564 € - 0,627 € 24 Varastossa
71.5 mm
2-1/4
Punainen
23.0 mm
LDPE
25.0 mm
Gas-kierteet
0,1875 € - 0,2081 € 13899 Varastossa
36.0 mm
1
Punainen
14.5 mm
LDPE
19.0 mm
Gas-kierteet
0,2669 € - 0,2971 € 207 Varastossa
38.9 mm
1-7/16
Punainen
15.2 mm
LDPE
21.7 mm
UNF-Kierteet
0,1957 € - 0,2163 € 7750 Varastossa
32.7 mm
13/16
Punainen
13.0 mm
LDPE
19.1 mm
UNF-Kierteet
0,1478 € - 0,1642 € 2000 Varastossa
24.9 mm
7/8
Punainen
14.4 mm
LDPE
20.2 mm
UNF-Kierteet
0,0732 € - 0,2018 € 2600 Varastossa
17.5 mm
M12
Keltainen
10.5 mm
HDPE
12.5 mm
Metric-Kierteet
0,1367 € - 0,1875 € 3644 Varastossa
15.0 mm
M10
Keltainen
10.0 mm
HDPE
12.0 mm
Metric-Kierteet
0,111 € - 0,6085 € 4147 Varastossa
28.0 mm
M22
Keltainen
12.0 mm
HDPE
14.0 mm
Metric-Kierteet
0,3274 € - 0,3601 € 1805 Varastossa
42.5 mm
M36
Keltainen
14.5 mm
HDPE
16.0 mm
Metric-Kierteet
0,2975 € - 0,5795 € 263 Varastossa
44.0 mm
M38
Keltainen
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Metric-Kierteet
0,2644 € - 0,448 € 7025 Varastossa
29.5 mm
M24
Keltainen
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
Metric-Kierteet
0,3571 € - 0,5149 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 mm
M30
Keltainen
30.0 mm
HDPE
31.5 mm
Metric-Kierteet
  • / 8
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M24 LDPE Punainen

10083550

Hinta-alue
0,1998 € - 0,1793 €

Varastotasot
24707 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrekoko
    M24
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 1 LDPE Punainen

10086926

Hinta-alue
0,193 € - 0,1738 €

Varastotasot
2011 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.6 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M16 LDPE Punainen

10083512

Hinta-alue
0,1254 € - 0,1128 €

Varastotasot
27000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrekoko
    M16
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1/4 LDPE Punainen

10071441

Hinta-alue
0,0788 € - 0,0709 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M16 LDPE Punainen

10085943

Hinta-alue
0,1254 € - 0,1128 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrekoko
    M16
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 1-3/8 LDPE Punainen

10085967

Hinta-alue
0,256 € - 0,2313 €

Varastotasot
1197 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    37.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M12 LDPE Punainen

10083482

Hinta-alue
0,1052 € - 0,0947 €

Varastotasot
22456 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrekoko
    M12
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 3/4 LDPE Punainen

10069615

Hinta-alue
0,1339 € - 0,1206 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 2-1/4 LDPE Punainen

10125908

Hinta-alue
0,627 € - 0,564 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    71.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1 LDPE Punainen

10069561

Hinta-alue
0,2081 € - 0,1875 €

Varastotasot
13899 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 1-7/16 LDPE Punainen

10069073

Hinta-alue
0,2971 € - 0,2669 €

Varastotasot
207 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 13/16 LDPE Punainen

10069004

Hinta-alue
0,2163 € - 0,1957 €

Varastotasot
7750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 7/8 LDPE Punainen

10075081

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1478 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M12 HDPE Keltainen

10107034

Hinta-alue
0,2018 € - 0,0732 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrekoko
    M12
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M10 HDPE Keltainen

10107010

Hinta-alue
0,1875 € - 0,1367 €

Varastotasot
3644 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrekoko
    M10
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M22 HDPE Keltainen

10107096

Hinta-alue
0,6085 € - 0,111 €

Varastotasot
4147 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrekoko
    M22
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M36 HDPE Keltainen

10107171

Hinta-alue
0,3601 € - 0,3274 €

Varastotasot
1805 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrekoko
    M36
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M38 HDPE Keltainen

10107188

Hinta-alue
0,5795 € - 0,2975 €

Varastotasot
263 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrekoko
    M38
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M24 HDPE Keltainen

10107102

Hinta-alue
0,448 € - 0,2644 €

Varastotasot
7025 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrekoko
    M24
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M30 HDPE Keltainen

10107270

Hinta-alue
0,5149 € - 0,3571 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • H
    31.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrekoko
    M30