Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa pitää likaa, pölyä, roskia ja kosteutta poissa reiästä.Käytetään useissa käyttökohteissa, mukaan lukien hydrauliikka- ja painejärjestelmät, autoteollisuus ja teolliset kohteet. Materiaali: LDPE, HDPE, Nailon Väri: Väritön, Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1018, SRF0015, SRF0014
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | Väri | h | Materiaali | H | Kierrestandardi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,148 € - 0,7715 € | 25156 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
M26
|
Keltainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1781 € - 0,4554 € | 3782 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M30
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,0732 € - 0,2018 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
Keltainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,0842 € - 0,2251 € | 5401 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
M18
|
Keltainen
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,7516 € - 0,7516 € | 4968 Varastossa |
2.244 in
57.0 mm
|
M50
|
Keltainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,3978 € - 0,7865 € | 498 Varastossa |
2.323 in
59.0 mm
|
M52
|
Keltainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,4062 € - 0,995 € | 2083 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
M27
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,3832 € - 0,7141 € | 1170 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
M45
|
Keltainen
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,9133 € - 0,9133 € | 1096 Varastossa |
2.717 in
69.0 mm
|
M62
|
Keltainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1745 € - 0,4657 € | 365 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
M36
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,0732 € - 0,2018 € | 2600 Varastossa |
0.689 in
17.5 mm
|
M12
|
Keltainen
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,3274 € - 0,3601 € | 1805 Varastossa |
1.673 in
42.5 mm
|
M36
|
Keltainen
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,2292 € - 0,2521 € | 8125 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Keltainen
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,2644 € - 0,448 € | 7025 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
M24
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,4579 € - 0,4579 € | 242 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
M27
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,3493 € - 0,9565 € | 976 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M25
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,141 € - 0,2389 € | 12854 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8
|
Keltainen
|
0.807 in
20.5 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gas-kierteet
|
||
0,3832 € - 0,7128 € | 657 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M40
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,3571 € - 0,5149 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.417 in
36.0 mm
|
M30
|
Keltainen
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,072 € - 0,1875 € | 5000 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
M8
|
Keltainen
|
0.315 in
8.0 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa