Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa suojaa lialta, pölyltä, roskilta ja kosteudelta ulos reiästä.Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus. Materiaali: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SR1002, SR5757, SR1054
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | Väri | H | L | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0813 € - 0,1265 € | 18000 Varastossa |
0.815 in
20.7 mm
|
3/8 in
|
Punainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
BSP
|
1
|
||
| 0,0756 € - 0,1176 € | 33500 Varastossa |
0.638 in
16.2 mm
|
1/4 in
|
Punainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
BSP
|
1
|
||
| 0,0689 € - 0,1071 € | 3000 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 2;0
|
Punainen
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0839 € - 0,1305 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2;5
|
Punainen
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0798 € - 0,1242 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2;0
|
Punainen
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0654 € - 0,1017 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.602 in
15.3 mm
|
M10
|
Punainen
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0761 € - 0,1183 € | 12000 Varastossa |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x 2;5
|
Punainen
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0725 € - 0,1127 € | 25000 Varastossa |
0.815 in
20.7 mm
|
M16 x 1;5
|
Punainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0618 € - 0,0962 € | 19500 Varastossa |
0.677 in
17.2 mm
|
7/16-20 in
|
Punainen
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 0,107 € - 0,2475 € | 10130 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1;0
|
Punainen
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,4911 € - 1,4764 € | 17320 Varastossa |
2.902 in
73.7 mm
|
2 in - 11 BSP/GAS
|
Punainen
|
1.11 in
28.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,1323 € - 0,3418 € | 24367 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Punainen
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,124 € - 0,3359 € | 5000 Varastossa |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
Punainen
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,076 € - 0,2033 € | 44112 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
Punainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,1215 € - 0,4037 € | 8750 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
Punainen
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
BSP
|
|
||
| 10072011 | 0,0746 € - 0,2027 € | 5500 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
|
| 0,1599 € - 0,4302 € | 33835 Varastossa |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,068 € - 0,1479 € | 5300 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
Punainen
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,0708 € - 0,1924 € | 72000 Varastossa |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
Punainen
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,1086 € - 0,2363 € | 4800 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
Punainen
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
BSP
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa