Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa suojaa lialta, pölyltä, roskilta ja kosteudelta ulos reiästä.Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus. Materiaali: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SR1002, SR5757, SR1054
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | Väri | H | L | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1599 € - 0,4302 € | 2191 Varastossa |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1501 € - 0,4037 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1258 € - 0,3359 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.051 in
26.7 mm
|
13/16 in - 16 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,3873 € - 1,0373 € | 18080 Varastossa |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0877 € - 0,1824 € | 10900 Varastossa |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
Punainen
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0641 € - 0,1718 € | 9000 Varastossa |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Punainen
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,4729 € - 1,2671 € | 3640 Varastossa |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1244 € - 0,2885 € | 9400 Varastossa |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in - 24 UNF/JIC
|
Punainen
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 10082980 | 0,1239 € - 0,3212 € | 27500 Varastossa |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1;5
|
Punainen
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Metrinen
|
2
|
|
| 0,1754 € - 0,4921 € | 8720 Varastossa |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1088 € - 0,292 € | 12455 Varastossa |
1.008 in
25.6 mm
|
11/16 in - 16 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,6413 € - 1,2347 € | 200 Varastossa |
2.508 in
63.7 mm
|
M52 x 1;5
|
Punainen
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,1317 € - 0,3418 € | 9841 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1;5
|
Punainen
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,1599 € - 0,4302 € | 33835 Varastossa |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1345 € - 0,3654 € | 12500 Varastossa |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 10072011 | 0,0746 € - 0,2027 € | 5500 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
|
| 0,1153 € - 0,3123 € | 106695 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1557 € - 0,5805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1;5
|
Punainen
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,0914 € - 0,2484 € | 4500 Varastossa |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1571 € - 0,6041 € | 44830 Varastossa |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1;5
|
Punainen
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa