Valikko Haku

Gängade skyddspluggar

Varastossa

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa suojaa lialta, pölyltä, roskilta ja kosteudelta ulos reiästä.Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus. Materiaali: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SR1002, SR5757, SR1054

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri H L Kierrestandardi Tyyppi Osta
10082980 0,1239 € - 0,3212 € 27500 Varastossa
16.7 mm
M12 x 1;5
Punainen
16.3 mm
8.7 mm
Metrinen
2
0,1015 € - 0,2723 € 4000 Varastossa
21.0 mm
5/8 in - 18 UNF/JIC
Punainen
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,1153 € - 0,3123 € 106695 Varastossa
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Punainen
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
0,3873 € - 1,0373 € 18080 Varastossa
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Punainen
30.2 mm
12.9 mm
UNF
2
0,1487 € - 0,4803 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.3 mm
M24 x 1;5
Punainen
18.5 mm
13.8 mm
Metrinen
2
0,0965 € - 0,259 € 14000 Varastossa
18.9 mm
9/16 in - 24 UNF/JIC
Punainen
22.6 mm
9.0 mm
UNF/JIC
2
0,0877 € - 0,1824 € 10900 Varastossa
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Punainen
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
0,1108 € - 0,1718 € 18000 Varastossa
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Punainen
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
0,1258 € - 0,3359 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Punainen
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
0,7283 € - 2,054 € 280 Varastossa
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
Punainen
35.6 mm
15.0 mm
UNF
2
0,1501 € - 0,4037 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Punainen
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
0,1557 € - 0,5805 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.3 mm
M25 x 1;5
Punainen
18.5 mm
14.0 mm
Metrinen
2
0,0844 € - 0,226 € 21550 Varastossa
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Punainen
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
0,2217 € - 0,5952 € 15000 Varastossa
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Punainen
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
0,1352 € - 0,3683 € 59098 Varastossa
28.2 mm
M22 x 1;5
Punainen
18.2 mm
13.7 mm
Metrinen
2
0,1754 € - 0,4921 € 8720 Varastossa
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Punainen
31.8 mm
13.5 mm
UNF
2
0,1088 € - 0,292 € 12455 Varastossa
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
Punainen
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
0,6413 € - 1,2347 € 200 Varastossa
63.7 mm
M52 x 1;5
Punainen
21.5 mm
15.5 mm
Metrinen
2
0,1317 € - 0,3418 € 9841 Varastossa
18.5 mm
M14 x 1;5
Punainen
17.2 mm
9.5 mm
Metrinen
2
0,4729 € - 1,2671 € 3640 Varastossa
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Punainen
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2
  • / 4
Kierteinen tulppa M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm LDPE - PIR Punainen

10082980

Hinta-alue
0,3212 € - 0,1239 €

Varastotasot
27500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 5/8 in - 18 UNF/JIC 21.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Punainen

10072837

Hinta-alue
0,2723 € - 0,1015 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in - 18 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm LDPE - PIR Punainen

10071465

Hinta-alue
0,3123 € - 0,1153 €

Varastotasot
106695 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 1 5/8 in - 12 UNF/JIC 50.6 mm 12.9 mm LDPE - PIR Punainen

10082485

Hinta-alue
1,0373 € - 0,3873 €

Varastotasot
18080 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • L
    12.9 mm
  • Kierrekoko
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa M24 x 1;5 31.3 mm 13.8 mm LDPE - PIR Punainen

10083024

Hinta-alue
0,4803 € - 0,1487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Kierrekoko
    M24 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 9/16 in - 24 UNF/JIC 18.9 mm 9.0 mm LDPE - PIR Punainen

10083079

Hinta-alue
0,259 € - 0,0965 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Kierrekoko
    9/16 in - 24 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
Kierteinen tulppa 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm LDPE - PIR Punainen

10071779

Hinta-alue
0,1824 € - 0,0877 €

Varastotasot
10900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm LDPE - PIR Punainen

10071151

Hinta-alue
0,1718 € - 0,1108 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Punainen

10086933

Hinta-alue
0,3359 € - 0,1258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 2 1/2 in - 12 UNF/JIC 73.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Punainen

10083086

Hinta-alue
2,054 € - 0,7283 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm LDPE - PIR Punainen

10086735

Hinta-alue
0,4037 € - 0,1501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Kierrekoko
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa M25 x 1;5 31.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Punainen

10083031

Hinta-alue
0,5805 € - 0,1557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M25 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Punainen

10071786

Hinta-alue
0,226 € - 0,0844 €

Varastotasot
21550 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Punainen

10071700

Hinta-alue
0,5952 € - 0,2217 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm LDPE - PIR Punainen

10068847

Hinta-alue
0,3683 € - 0,1352 €

Varastotasot
59098 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Kierrekoko
    M22 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 1 3/16 in - 12 UNF/JIC 36.8 mm 13.5 mm LDPE - PIR Punainen

10082409

Hinta-alue
0,4921 € - 0,1754 €

Varastotasot
8720 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    1 3/16 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm LDPE - PIR Punainen

10086742

Hinta-alue
0,292 € - 0,1088 €

Varastotasot
12455 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa M52 x 1;5 63.7 mm 15.5 mm LDPE - PIR Punainen

10083055

Hinta-alue
1,2347 € - 0,6413 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    63.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Kierrekoko
    M52 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa M14 x 1;5 18.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Punainen

10082997

Hinta-alue
0,3418 € - 0,1317 €

Varastotasot
9841 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    M14 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm LDPE - PIR Punainen

10082492

Hinta-alue
1,2671 € - 0,4729 €

Varastotasot
3640 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Kierrekoko
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF