Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Suojuksessa on sisäinen neopreenikuminen tiivistelevy, joka rajoittaa nestevuotoja ja vähentää leikkautumista.Se on helppo asentaa ja irrottaa käsin, mutta sen kuusiokannan ansiosta tulppa voidaan asentaa ja irrottaa jakoavaimella tai hylsyavaimella pienellä vääntömomentilla.Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikassa, paineilma-alalla ja monella yleisellä teollisuudenalalla. Materiaali: HDPE Väri: Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1126
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | SW1 | Kierrekoko | Väri | h | H | SW2 | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,341 € - 0,3774 € | 1535 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 1.5
|
Keltainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,5725 € - 0,6371 € | 1800 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
M52 x 2
|
Keltainen
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,0871 € - 0,0968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,0777 € - 0,0864 € | 25780 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1
|
Keltainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,0858 € - 0,0951 € | 45460 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1
|
Keltainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1264 € - 0,1403 € | 3541 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Keltainen
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
UNF
|
||
| 0,0951 € - 0,1058 € | 79189 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,3718 € - 0,4139 € | 3310 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16-12 in
|
Keltainen
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,3985 € - 0,4434 € | 1200 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Keltainen
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,1025 € - 0,114 € | 47990 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
9/16-18 in
|
Keltainen
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,3269 € - 1,0491 € | 1900 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Keltainen
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,2189 € - 0,2427 € | 5614 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 1.5
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1439 € - 0,1914 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16 in
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,1108 € - 0,1232 € | 48398 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,2427 € - 0,2708 € | 7000 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 2
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,2638 € - 0,2932 € | 2032 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
1-5/16-12 in
|
Keltainen
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,1641 € - 0,1641 € | 1330 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-18 in
|
Keltainen
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
||
| 0,0877 € - 0,0877 € | 10738 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Keltainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF
|
||
| 0,1754 € - 0,1936 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.063 in
27.0 mm
|
#1-14 in
|
Keltainen
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
UNF
|
||
| 0,1417 € - 0,1571 € | 24245 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M24 x 1.5
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm