Valikko Haku

Gängade tätningskåpor

Varastossa

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

  • Suojuksessa on sisäinen neopreenikuminen tiivistelevy, joka rajoittaa nestevuotoja ja vähentää leikkautumista.
  • Se on helppo asentaa ja irrottaa käsin, mutta sen kuusiokannan ansiosta tulppa voidaan asentaa ja irrottaa jakoavaimella tai hylsyavaimella pienellä vääntömomentilla.
  • Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikassa, paineilma-alalla ja monella yleisellä teollisuudenalalla.
Materiaali: HDPE Väri: Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1126

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus SW1 Kierrekoko Väri h H SW2 Kierrestandardi Osta
0,2135 € - 0,2368 € 6364 Varastossa
32.0 mm
M30 x 1.5
Keltainen
13.0 mm
15.0 mm
35.1 mm
Metric-Kierteet
0,2368 € - 0,2642 € 3951 Varastossa
32.0 mm
M30 x 2.0
Keltainen
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Metric-Kierteet
0,1382 € - 0,1533 € 27745 Varastossa
26.0 mm
M24 x 1.5
Keltainen
13.0 mm
15.0 mm
28.5 mm
Metric-Kierteet
0,1451 € - 0,1615 € 2294 Varastossa
27.0 mm
M25 x 1.5
Keltainen
13.0 mm
15.0 mm
29.6 mm
Metric-Kierteet
0,077 € - 0,0855 € 21488 Varastossa
8.0 mm
1/4
Keltainen
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
UNF-Kierteet
0,126 € - 0,1396 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M22 x 1.5
Keltainen
13.0 mm
15.0 mm
26.3 mm
Metric-Kierteet
0,085 € - 0,0944 € 9732 Varastossa
13.0 mm
7/16
Keltainen
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
UNF-Kierteet
0,1711 € - 0,1889 € 3850 Varastossa
27.0 mm
1
Keltainen
15.5 mm
17.5 mm
29.6 mm
UNF-Kierteet
0,10 € - 0,1113 € 37660 Varastossa
16.0 mm
9/16
Keltainen
13.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
UNF-Kierteet
0,1081 € - 0,1202 € 17248 Varastossa
20.0 mm
M18 x 1.5
Keltainen
13.0 mm
15.0 mm
21.9 mm
Metric-Kierteet
0,2573 € - 0,2861 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 mm
1-5/16
Keltainen
16.5 mm
18.5 mm
39.5 mm
UNF-Kierteet
0,1113 € - 0,1113 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
5/8
Keltainen
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
UNF-Kierteet
0,1601 € - 0,1601 € 4330 Varastossa
24.0 mm
7/8
Keltainen
13.5 mm
15.5 mm
26.3 mm
UNF-Kierteet
0,2135 € - 0,2368 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
1-3/16
Keltainen
16.5 mm
18.5 mm
35.1 mm
UNF-Kierteet
0,4737 € - 0,4737 € 360 Varastossa
48.0 mm
M45 x 1.5
Keltainen
14.0 mm
16.5 mm
52.6 mm
Metric-Kierteet
0,1711 € - 0,1889 € 577 Varastossa
28.0 mm
M26 x 1.5
Keltainen
13.0 mm
15.0 mm
30.7 mm
Metric-Kierteet
4,0225 € - 9,4735 € 900 Varastossa
28.0 mm
3/4
Punainen
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
BSP-Kierteet
0,2081 € - 0,2313 € 10239 Varastossa
32.0 mm
7/8
Keltainen
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
BSP-Kierteet
1,1267 € - 1,2527 € 9081 Varastossa
80.0 mm
2-1/2
Keltainen
17.0 mm
19.5 mm
87.7 mm
BSP-Kierteet
0,1396 € - 0,1547 € 15282 Varastossa
25.0 mm
5/8
Keltainen
15.0 mm
17.0 mm
27.4 mm
BSP-Kierteet
  • / 3
Kierteellinen tiivistekorkki Metric-Kierteet M30 x 1.5 HDPE Keltainen

10262931

Hinta-alue
0,2368 € - 0,2135 €

Varastotasot
6364 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki Metric-Kierteet M30 x 2.0 HDPE Keltainen

10262948

Hinta-alue
0,2642 € - 0,2368 €

Varastotasot
3951 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki Metric-Kierteet M24 x 1.5 HDPE Keltainen

10262894

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1382 €

Varastotasot
27745 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    26.0 mm
  • SW2
    28.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki Metric-Kierteet M25 x 1.5 HDPE Keltainen

10262900

Hinta-alue
0,1615 € - 0,1451 €

Varastotasot
2294 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki UNF-Kierteet 1/4 HDPE Keltainen

10263013

Hinta-alue
0,0855 € - 0,077 €

Varastotasot
21488 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    8.0 mm
  • SW2
    8.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.5 mm
Kierteellinen tiivistekorkki Metric-Kierteet M22 x 1.5 HDPE Keltainen

10262887

Hinta-alue
0,1396 € - 0,126 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki UNF-Kierteet 7/16 HDPE Keltainen

10263037

Hinta-alue
0,0944 € - 0,085 €

Varastotasot
9732 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Kierteellinen tiivistekorkki UNF-Kierteet 1 HDPE Keltainen

10263112

Hinta-alue
0,1889 € - 0,1711 €

Varastotasot
3850 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Kierteellinen tiivistekorkki UNF-Kierteet 9/16 HDPE Keltainen

10263051

Hinta-alue
0,1113 € - 0,10 €

Varastotasot
37660 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Kierteellinen tiivistekorkki Metric-Kierteet M18 x 1.5 HDPE Keltainen

10262863

Hinta-alue
0,1202 € - 0,1081 €

Varastotasot
17248 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    21.9 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki UNF-Kierteet 1-5/16 HDPE Keltainen

10263143

Hinta-alue
0,2861 € - 0,2573 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Kierteellinen tiivistekorkki UNF-Kierteet 5/8 HDPE Keltainen

10263068

Hinta-alue
0,1113 € - 0,1113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Kierteellinen tiivistekorkki UNF-Kierteet 7/8 HDPE Keltainen

10263099

Hinta-alue
0,1601 € - 0,1601 €

Varastotasot
4330 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Kierteellinen tiivistekorkki UNF-Kierteet 1-3/16 HDPE Keltainen

10263136

Hinta-alue
0,2368 € - 0,2135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Kierteellinen tiivistekorkki Metric-Kierteet M45 x 1.5 HDPE Keltainen

10262986

Hinta-alue
0,4737 € - 0,4737 €

Varastotasot
360 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki Metric-Kierteet M26 x 1.5 HDPE Keltainen

10262917

Hinta-alue
0,1889 € - 0,1711 €

Varastotasot
577 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki BSP-Kierteet 3/4 HDPE Punainen

10404270

Hinta-alue
9,4735 € - 4,0225 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki BSP-Kierteet 7/8 HDPE Keltainen

10263259

Hinta-alue
0,2313 € - 0,2081 €

Varastotasot
10239 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki BSP-Kierteet 2-1/2 HDPE Keltainen

10263310

Hinta-alue
1,2527 € - 1,1267 €

Varastotasot
9081 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    80.0 mm
  • SW2
    87.7 mm
  • D
    90.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki BSP-Kierteet 5/8 HDPE Keltainen

10263242

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1396 €

Varastotasot
15282 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    25.0 mm
  • SW2
    27.4 mm
  • D
    29.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm