Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.
Materiaali: HDPE, LDPE Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0084, SR1060
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | d | Tyyppi | Ilmaläppä | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10073056 | 0,1615 € - 0,2064 € | 35000 Varastossa |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Ei ilmaläppää
|
|
0,1985 € - 0,2124 € | 15647 Varastossa |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Ei ilmaläppää
|
||
10073063 | 0,1861 € - 0,2064 € | 42482 Varastossa |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Ilmaläpällä
|
|
0,5695 € - 0,5695 € | 1171 Varastossa |
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
6
|
Ilmaläpällä
|
||
0,1944 € - 0,46 € | 13792 Varastossa |
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
Ei ilmaläppää
|
||
0,5229 € - 0,5503 € | 14031 Varastossa |
HDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
6
|
Ilmaläpällä
|
||
0,2012 € - 0,4715 € | 8040 Varastossa |
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
Ei ilmaläppää
|
||
0,2026 € - 0,4772 € | 11546 Varastossa |
LDPE
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
Ei ilmaläppää
|
||
0,2409 € - 0,2697 € | 2478 Varastossa |
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
Ei ilmaläppää
|
||
0,1451 € - 0,1808 € | 3676 Varastossa |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Ilmaläpällä
|
||
0,1323 € - 0,182 € | 214 Varastossa |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Ei ilmaläppää
|
||
0,2026 € - 0,2135 € | 700 Varastossa |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Ei ilmaläppää
|
||
0,5065 € - 1,0724 € | 1675 Varastossa |
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
5
|
Ilmaläpällä
|
||
0,1752 € - 0,2866 € | 140178 Varastossa |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Ilmaläpällä
|
||
0,1588 € - 0,3335 € | 36122 Varastossa |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Ei ilmaläppää
|
||
0,5243 € - 0,5531 € | 616 Varastossa |
HDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
6
|
Ilmaläpällä
|
||
10073605 | 0,2341 € - 0,2464 € | 1431 Varastossa |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Ilmaläpällä
|
|
0,1752 € - 0,2009 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Ilmaläpällä
|
||
0,1329 € - 0,2587 € | 1448 Varastossa |
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
6
|
Ei ilmaläppää
|
||
0,5038 € - 1,0781 € | 999 Varastossa |
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
Ilmaläpällä
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa