Valikko Haku

Haarukkanivelet tapilla

Kysy toimitusaikaa

Nämä haarukkanivelet, joissa on tappi, ovat liitäntä, jossa vastakappaleet asettuvat haarukoiden väliin ja kiinnitetään paikoilleen haarukkatapeilla. Niitä käytetään U:n muotoisena liitäntänä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.

Haarukkatappia pidetään paikoillaan sokkanaulalla ja aluslevyllä, jotta se ei irtoaisi. Näin voidaan taata nivelen vakaus ja eheys suurissakin kuormissa ja rasituksissa. Jos tarpeen, nivel voidaan purkaa huoltoa varten irrottamalla sokkanaula. Näin mahdollistetaan osan tarkistus, voitelu tai vaihto sekä nivelen jatkuva tehokkuus ja kestävyys.

Ne on helppo asentaa ja säätää vakiokierrettä käyttäen. Niitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten. Niitä on myös monilla muilla aloilla ja käyttökohteissa, kuten autoteollisuudessa, rakennuksessa ja tuotannossa.

  • U:n muotoinen liitäntä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.
  • Pidetään paikoillaan sokkanaulalla ja aluslevyllä, jotta se ei irtoaisi.
  • Sitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
169 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d3 Clevis koko Materiaali d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Osta
102,1105 € - 136,1508 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
26.0
16x64
303 Ruostumaton teräs
16.0
115.0
64.0
13,6223 € - 20,9613 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
18.0
10x20
303 Ruostumaton teräs
10.0
52.0
20.0
66,6968 € - 88,929 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
24.0
14x56
303 Ruostumaton teräs
14.0
101.0
56.0
19,3213 € - 29,725 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
20.0
12x24
303 Ruostumaton teräs
12.0
62.0
24.0
6,6318 € - 10,209 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0
6x24
303 Ruostumaton teräs
6.0
43.0
24.0
95,8683 € - 127,8175 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
26.0
16x64
303 Ruostumaton teräs
16.0
115.0
64.0
86,0693 € - 114,759 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
34.0
20x40
303 Ruostumaton teräs
20.0
105.0
40.0
75,7885 € - 101,0548 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
24.0
14x56
303 Ruostumaton teräs
14.0
101.0
56.0
20,049 € - 30,8423 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
20.0
12x24
303 Ruostumaton teräs
12.0
62.0
24.0
202,5195 € - 270,026 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24
42.0
25x50
303 Ruostumaton teräs
25.0
132.0
50.0
28,29 € - 43,5215 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
20.0
12x48
303 Ruostumaton teräs
12.0
86.0
48.0
87,9655 € - 117,2908 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
34.0
20x40
303 Ruostumaton teräs
20.0
105.0
40.0
28,29 € - 43,5215 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
20.0
12x48
303 Ruostumaton teräs
12.0
86.0
48.0
83,4248 € - 111,233 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
34.0
20x40
303 Ruostumaton teräs
20.0
105.0
40.0
86,0693 € - 114,759 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
34.0
20x40
303 Ruostumaton teräs
20.0
105.0
40.0
10,824 € - 16,646 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
14.0
8x32
303 Ruostumaton teräs
8.0
58.0
32.0
5,986 € - 9,2148 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
9.0
5x20
303 Ruostumaton teräs
5.0
36.0
20.0
18,1425 € - 27,9108 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
18.0
10x40
303 Ruostumaton teräs
10.0
72.0
40.0
14,1348 € - 21,7403 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
18.0
10x20
303 Ruostumaton teräs
10.0
52.0
20.0
45,592 € - 60,7825 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
26.0
16x32
303 Ruostumaton teräs
16.0
83.0
32.0
  • / 9
Haarukkanivel tapilla M16 16x64 64.0 303 Ruostumaton teräs

20194284

Hinta-alue
136,1508 € - 102,1105 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x64
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Haarukkanivel tapilla M10 10x20 20.0 303 Ruostumaton teräs

20194130

Hinta-alue
20,9613 € - 13,6223 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel tapilla M14 14x56 56.0 303 Ruostumaton teräs

20194246

Hinta-alue
88,929 € - 66,6968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x56
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Haarukkanivel tapilla M12 12x24 24.0 303 Ruostumaton teräs

20194567

Hinta-alue
29,725 € - 19,3213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel tapilla M6 6x24 24.0 303 Ruostumaton teräs

20194345

Hinta-alue
10,209 € - 6,6318 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel tapilla M16 16x64 64.0 303 Ruostumaton teräs

20194451

Hinta-alue
127,8175 € - 95,8683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x64
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Haarukkanivel tapilla M20 20x40 40.0 303 Ruostumaton teräs

20194291

Hinta-alue
114,759 € - 86,0693 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel tapilla M14 14x56 56.0 303 Ruostumaton teräs

20193966

Hinta-alue
101,0548 € - 75,7885 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Haarukkanivel tapilla M12 12x24 24.0 303 Ruostumaton teräs

20194413

Hinta-alue
30,8423 € - 20,049 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel tapilla M24 25x50 50.0 303 Ruostumaton teräs

20194314

Hinta-alue
270,026 € - 202,5195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    25x50
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Haarukkanivel tapilla M12 12x48 48.0 303 Ruostumaton teräs

20194192

Hinta-alue
43,5215 € - 28,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Haarukkanivel tapilla M20 20x40 40.0 303 Ruostumaton teräs

20194628

Hinta-alue
117,2908 € - 87,9655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel tapilla M12 12x48 48.0 303 Ruostumaton teräs

20194208

Hinta-alue
43,5215 € - 28,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Haarukkanivel tapilla M20 20x40 40.0 303 Ruostumaton teräs

20194475

Hinta-alue
111,233 € - 83,4248 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel tapilla M20 20x40 40.0 303 Ruostumaton teräs

20194307

Hinta-alue
114,759 € - 86,0693 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel tapilla M8 8x32 32.0 303 Ruostumaton teräs

20194512

Hinta-alue
16,646 € - 10,824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel tapilla M5 5x20 20.0 303 Ruostumaton teräs

20194062

Hinta-alue
9,2148 € - 5,986 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel tapilla M10 10x40 40.0 303 Ruostumaton teräs

20194161

Hinta-alue
27,9108 € - 18,1425 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel tapilla M10 10x20 20.0 303 Ruostumaton teräs

20194383

Hinta-alue
21,7403 € - 14,1348 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel tapilla M16 16x32 32.0 303 Ruostumaton teräs

20192280

Hinta-alue
60,7825 € - 45,592 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0