Valikko Haku

Haarukkanivelet tapilla

Kysy toimitusaikaa

Nämä haarukkanivelet, joissa on tappi, ovat liitäntä, jossa vastakappaleet asettuvat haarukoiden väliin ja kiinnitetään paikoilleen haarukkatapeilla. Niitä käytetään U:n muotoisena liitäntänä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.

Haarukkatappia pidetään paikoillaan sokkanaulalla ja aluslevyllä, jotta se ei irtoaisi. Näin voidaan taata nivelen vakaus ja eheys suurissakin kuormissa ja rasituksissa. Jos tarpeen, nivel voidaan purkaa huoltoa varten irrottamalla sokkanaula. Näin mahdollistetaan osan tarkistus, voitelu tai vaihto sekä nivelen jatkuva tehokkuus ja kestävyys.

Ne on helppo asentaa ja säätää vakiokierrettä käyttäen. Niitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten. Niitä on myös monilla muilla aloilla ja käyttökohteissa, kuten autoteollisuudessa, rakennuksessa ja tuotannossa.

  • U:n muotoinen liitäntä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.
  • Pidetään paikoillaan sokkanaulalla ja aluslevyllä, jotta se ei irtoaisi.
  • Sitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
169 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d3 Clevis koko Materiaali d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Osta
13,8478 € - 21,3098 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
18.0
10x20
303 Ruostumaton teräs
10.0
52.0
20.0
45,7868 € - 61,049 € Kysy toimitusaikaa täältä
M18
30.0
18x36
Teräs
18.0
94.0
36.0
1,558 € - 2,3985 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0
6x24
Teräs
6.0
43.0
24.0
2,009 € - 3,0955 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
9.0
5x20
Teräs
5.0
36.0
20.0
13,735 € - 21,1253 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
26.0
16x64
Teräs
16.0
115.0
64.0
68,7673 € - 91,6863 € Kysy toimitusaikaa täältä
M18
30.0
18x36
Teräs
18.0
94.0
36.0
142,5468 € - 190,0555 € Kysy toimitusaikaa täältä
M36
60.0
35x72
Teräs
35.0
188.0
72.0
7,0725 € - 10,8855 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0
6x24
303 Ruostumaton teräs
6.0
43.0
24.0
15,9285 € - 24,5078 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
18.0
10x20
303 Ruostumaton teräs
10.0
52.0
20.0
38,8783 € - 59,819 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
26.0
16x32
303 Ruostumaton teräs
16.0
83.0
32.0
196,062 € - 261,416 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24
42.0
25x50
303 Ruostumaton teräs
25.0
132.0
50.0
13,6223 € - 20,9613 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
18.0
10x20
303 Ruostumaton teräs
10.0
52.0
20.0
28,29 € - 43,5215 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
20.0
12x48
303 Ruostumaton teräs
12.0
86.0
48.0
102,1105 € - 136,1508 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
26.0
16x64
303 Ruostumaton teräs
16.0
115.0
64.0
14,1348 € - 21,7403 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
18.0
10x20
303 Ruostumaton teräs
10.0
52.0
20.0
95,8683 € - 127,8175 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
26.0
16x64
303 Ruostumaton teräs
16.0
115.0
64.0
10,578 € - 16,277 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
26.0
16x32
Teräs
16.0
83.0
32.0
19,7313 € - 30,3503 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
18.0
10x40
303 Ruostumaton teräs
10.0
72.0
40.0
5,4838 € - 8,4358 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
9.0
5x20
303 Ruostumaton teräs
5.0
36.0
20.0
136,653 € - 182,204 € Kysy toimitusaikaa täältä
M27
48.0
28x56
Teräs
28.0
148.0
56.0
  • / 9
Haarukkanivel tapilla M10 10x20 20.0 303 Ruostumaton teräs

20192266

Hinta-alue
21,3098 € - 13,8478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel tapilla M18 18x36 36.0 Teräs

20193096

Hinta-alue
61,049 € - 45,7868 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    18x36
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Haarukkanivel tapilla M6 6x24 24.0 Teräs

20192853

Hinta-alue
2,3985 € - 1,558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel tapilla M5 5x20 20.0 Teräs

20192877

Hinta-alue
3,0955 € - 2,009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel tapilla M16 16x64 64.0 Teräs

20193546

Hinta-alue
21,1253 € - 13,735 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x64
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Haarukkanivel tapilla M18 18x36 36.0 Teräs

20193560

Hinta-alue
91,6863 € - 68,7673 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    18x36
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Haarukkanivel tapilla M36 35x72 72.0 Teräs

20193690

Hinta-alue
190,0555 € - 142,5468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    35x72
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Haarukkanivel tapilla M6 6x24 24.0 303 Ruostumaton teräs

20193812

Hinta-alue
10,8855 € - 7,0725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel tapilla M10 10x20 20.0 303 Ruostumaton teräs

20193874

Hinta-alue
24,5078 € - 15,9285 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel tapilla M16 16x32 32.0 303 Ruostumaton teräs

20193980

Hinta-alue
59,819 € - 38,8783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel tapilla M24 25x50 50.0 303 Ruostumaton teräs

20194031

Hinta-alue
261,416 € - 196,062 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    25x50
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Haarukkanivel tapilla M10 10x20 20.0 303 Ruostumaton teräs

20194130

Hinta-alue
20,9613 € - 13,6223 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel tapilla M12 12x48 48.0 303 Ruostumaton teräs

20194208

Hinta-alue
43,5215 € - 28,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Haarukkanivel tapilla M16 16x64 64.0 303 Ruostumaton teräs

20194284

Hinta-alue
136,1508 € - 102,1105 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x64
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Haarukkanivel tapilla M10 10x20 20.0 303 Ruostumaton teräs

20194383

Hinta-alue
21,7403 € - 14,1348 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel tapilla M16 16x64 64.0 303 Ruostumaton teräs

20194451

Hinta-alue
127,8175 € - 95,8683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x64
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Haarukkanivel tapilla M16 16x32 32.0 Teräs

20193522

Hinta-alue
16,277 € - 10,578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel tapilla M10 10x40 40.0 303 Ruostumaton teräs

20193898

Hinta-alue
30,3503 € - 19,7313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel tapilla M5 5x20 20.0 303 Ruostumaton teräs

20193799

Hinta-alue
8,4358 € - 5,4838 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel tapilla M27 28x56 56.0 Teräs

20193638

Hinta-alue
182,204 € - 136,653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    28x56
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0