Valikko Haku

Haarukkanivelet tapilla

Kysy toimitusaikaa

Nämä haarukkanivelet, joissa on tappi, ovat liitäntä, jossa vastakappaleet asettuvat haarukoiden väliin ja kiinnitetään paikoilleen haarukkatapeilla. Niitä käytetään U:n muotoisena liitäntänä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.

Haarukkatappia pidetään paikoillaan sokkanaulalla ja aluslevyllä, jotta se ei irtoaisi. Näin voidaan taata nivelen vakaus ja eheys suurissakin kuormissa ja rasituksissa. Jos tarpeen, nivel voidaan purkaa huoltoa varten irrottamalla sokkanaula. Näin mahdollistetaan osan tarkistus, voitelu tai vaihto sekä nivelen jatkuva tehokkuus ja kestävyys.

Ne on helppo asentaa ja säätää vakiokierrettä käyttäen. Niitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten. Niitä on myös monilla muilla aloilla ja käyttökohteissa, kuten autoteollisuudessa, rakennuksessa ja tuotannossa.

  • U:n muotoinen liitäntä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.
  • Pidetään paikoillaan sokkanaulalla ja aluslevyllä, jotta se ei irtoaisi.
  • Sitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
169 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d3 Clevis koko Materiaali d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Osta
24,928 € - 38,3453 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
20.0
12x24
303 Ruostumaton teräs
12.0
62.0
24.0
77,90 € - 103,8633 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
34.0
20x40
303 Ruostumaton teräs
20.0
105.0
40.0
5,5863 € - 8,5895 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
9.0
5x10
303 Ruostumaton teräs
5.0
26.0
10.0
18,1425 € - 27,9108 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
18.0
10x40
303 Ruostumaton teräs
10.0
72.0
40.0
52,1623 € - 69,5463 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
26.0
16x32
303 Ruostumaton teräs
16.0
83.0
32.0
4,7048 € - 7,2365 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
9.0
5x20
303 Ruostumaton teräs
5.0
36.0
20.0
25,6763 € - 39,5035 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
20.0
12x48
303 Ruostumaton teräs
12.0
86.0
48.0
22,837 € - 35,1268 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
20.0
12x48
303 Ruostumaton teräs
12.0
86.0
48.0
14,35 € - 22,0785 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
18.0
10x20
303 Ruostumaton teräs
10.0
52.0
20.0
7,831 € - 12,054 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
14.0
8x16
303 Ruostumaton teräs
8.0
42.0
16.0
14,4013 € - 22,1503 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
34.0
20x40
Teräs
20.0
105.0
40.0
129,5908 € - 172,7843 € Kysy toimitusaikaa täältä
M36
60.0
35x72
Teräs
35.0
188.0
72.0
43,1935 € - 57,5845 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
26.0
16x32
303 Ruostumaton teräs
16.0
83.0
32.0
87,9655 € - 117,2908 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
34.0
20x40
303 Ruostumaton teräs
20.0
105.0
40.0
13,1815 € - 20,2848 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
26.0
16x64
Teräs
16.0
115.0
64.0
72,5188 € - 96,6883 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24
42.0
25x50
Teräs
25.0
132.0
50.0
3,239 € - 4,9815 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
18.0
10x40
Teräs
10.0
72.0
40.0
45,592 € - 60,7825 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
26.0
16x32
303 Ruostumaton teräs
16.0
83.0
32.0
23,1548 € - 35,6188 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
20.0
12x24
303 Ruostumaton teräs
12.0
62.0
24.0
36,9308 € - 56,8158 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
24.0
14x28
303 Ruostumaton teräs
14.0
72.0
28.0
  • / 9
Haarukkanivel tapilla M12 12x24 24.0 303 Ruostumaton teräs

20193904

Hinta-alue
38,3453 € - 24,928 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel tapilla M20 20x40 40.0 303 Ruostumaton teräs

20194024

Hinta-alue
103,8633 € - 77,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel tapilla M5 5x10 10.0 303 Ruostumaton teräs

20194055

Hinta-alue
8,5895 € - 5,5863 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x10
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Haarukkanivel tapilla M10 10x40 40.0 303 Ruostumaton teräs

20194154

Hinta-alue
27,9108 € - 18,1425 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel tapilla M16 16x32 32.0 303 Ruostumaton teräs

20194253

Hinta-alue
69,5463 € - 52,1623 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel tapilla M5 5x20 20.0 303 Ruostumaton teräs

20194338

Hinta-alue
7,2365 € - 4,7048 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel tapilla M12 12x48 48.0 303 Ruostumaton teräs

20194420

Hinta-alue
39,5035 € - 25,6763 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x48
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Haarukkanivel tapilla M12 12x48 48.0 303 Ruostumaton teräs

20194574

Hinta-alue
35,1268 € - 22,837 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Haarukkanivel tapilla M10 10x20 20.0 303 Ruostumaton teräs

20192334

Hinta-alue
22,0785 € - 14,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel tapilla M8 8x16 16.0 303 Ruostumaton teräs

20192259

Hinta-alue
12,054 € - 7,831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Haarukkanivel tapilla M20 20x40 40.0 Teräs

20193119

Hinta-alue
22,1503 € - 14,4013 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel tapilla M36 35x72 72.0 Teräs

20193225

Hinta-alue
172,7843 € - 129,5908 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    35x72
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Haarukkanivel tapilla M16 16x32 32.0 303 Ruostumaton teräs

20192358

Hinta-alue
57,5845 € - 43,1935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel tapilla M20 20x40 40.0 303 Ruostumaton teräs

20192365

Hinta-alue
117,2908 € - 87,9655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel tapilla M16 16x64 64.0 Teräs

20193065

Hinta-alue
20,2848 € - 13,1815 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x64
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Haarukkanivel tapilla M24 25x50 50.0 Teräs

20193140

Hinta-alue
96,6883 € - 72,5188 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    25x50
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Haarukkanivel tapilla M10 10x40 40.0 Teräs

20193416

Hinta-alue
4,9815 € - 3,239 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel tapilla M16 16x32 32.0 303 Ruostumaton teräs

20192280

Hinta-alue
60,7825 € - 45,592 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel tapilla M12 12x24 24.0 303 Ruostumaton teräs

20194185

Hinta-alue
35,6188 € - 23,1548 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel tapilla M14 14x28 28.0 303 Ruostumaton teräs

20193942

Hinta-alue
56,8158 € - 36,9308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x28
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0