Nämä haarukkanivelen vastakappaleet on tarkoitettu toimimaan haarukkanivelen kanssa mahdollistaen sulavan ja kontrolloidun liikkeen. Nämä on tarkoitettu mahtumaan haarukkanivelten väliin tarjoamaan liitäntä, jossa edellytetään kulmapoikkeamaa.
Vastakappaleen erinomainen istuvuus tarjoaa tiukan ja vankan liitännän haarukkaniveleen ja takaa vakauden, luotettavuuden ja optimaalisen kuormansiirron. Vastakappaleen sileä pinta vähentää kitkaa ja kulumista vastakappaleiden välillä ja edesauttaa nivelen yleistä pitkäikäisyyttä ja tehokkuutta.
Se takaa, että ne pysyvät kohdistettuina ja paikoillaan muuttuvissa kuormissa ja olosuhteissa tarjoten luotettavan ja turvallisen liitännän. Kierrekoko on suunniteltu sopimaan haarukkaniveleen ja helpottamaan asennusta ja irrotusta. Käytetään eri käyttökohteissa ohjausvivustoissa, jousitusjärjestelmissä ja ohjausmekanismeissa autoteollisuudessa, tuotannossa ja rakennusteollisuudessa.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | Thread hand | Kierretyyppi | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,51 € - 20,85 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Left Hand
|
Fine
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
||
| 10,03 € - 14,33 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
Right Hand
|
Coarse
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||
| 4,42 € - 7,36 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Left Hand
|
Coarse
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
| 4,94 € - 8,24 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
Left Hand
|
Fine
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
||
| 2,88 € - 4,80 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Left Hand
|
Coarse
|
5.0
|
26.0
|
7.5
|
||
| 11,25 € - 16,07 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Right Hand
|
Coarse
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
||
| 4,42 € - 7,37 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
| 6,94 € - 11,56 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14
|
Left Hand
|
Fine
|
14.0
|
72.0
|
21.0
|
||
| 7,22 € - 12,03 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
||
| 3,58 € - 5,96 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
||
| 4,70 € - 7,84 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
||
| 2,65 € - 4,41 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Left Hand
|
Coarse
|
4.0
|
21.0
|
6.0
|
||
| 6,97 € - 11,62 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
Left Hand
|
Coarse
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||
| 2,74 € - 4,57 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
26.0
|
7.5
|
||
| 6,29 € - 10,49 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14
|
Right Hand
|
Coarse
|
14.0
|
72.0
|
21.0
|
||
| 4,33 € - 7,21 € | 2 Varastossa |
M10
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
| 2,75 € - 4,59 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
31.0
|
9.0
|
||
| 8,13 € - 11,62 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
Right Hand
|
Fine
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||
| 6,61 € - 11,01 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14
|
Left Hand
|
Coarse
|
14.0
|
72.0
|
21.0
|
||
| 21,90 € - 36,50 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa