Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä hammaspyörät ovat sylintereitä, jotka on varustettu hampailla, jota ovat samansuuntaisia sylinterin akselin kanssa. Niitä käytetään liikkuvan kappaleen liikkeen kiihdytyksen hallinnassa esimerkiksi infuusiopumpuissa ja robotiikan tarkkuushallinnassa. Se on lisäksi kevyt ja korroosionkestävä vaihtoehto sujuvaa toimintaa ja vähäisempää melua varten.Kestää enintään 95C:n lämpötiloja. Käytetään laajalti esimerkiksi autoteollisuudessa, tuotannossa, teollisuudessa tai kuluttajaelektroniikassa, jossa tarvitaan voimansiirron, nopeuden vähentämisen ja väännön moninkertaistamisen kaltaisia ominaisuuksia.
Sarjanumero: SR2021
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Hampaiden määrä | Keskiön halkaisija | Reiän läpimitta | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7924 € - 4,696 € | 21 Varastossa |
25
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,4915 € - 0,9843 € | 9249 Varastossa |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,2447 € - 4,0525 € | 65 Varastossa |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 22,549 € - 25,8623 € | 92 Varastossa |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 18,8525 € - 21,6044 € | 95 Varastossa |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 18,5102 € - 21,2347 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 12,4451 € - 14,2797 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 5,6954 € - 7,0645 € | 191 Varastossa |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 19,0031 € - 21,8097 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 23,48 € - 26,9165 € | 54 Varastossa |
20
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 7,5848 € - 9,4194 € | 10 Varastossa |
21
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 8,4062 € - 10,4325 € | 50 Varastossa |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,4915 € - 0,6571 € | 868 Varastossa |
11
|
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 29,6136 € - 33,94 € | 64 Varastossa |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 6,7633 € - 8,4199 € | 53 Varastossa |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 23,8908 € - 27,3957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 21,5359 € - 24,6985 € | 226 Varastossa |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 29,2713 € - 33,5977 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 6,7633 € - 8,4199 € | 60 Varastossa |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa