Nämä hammaspyörät ovat sylintereitä, jotka on varustettu hampailla, jota ovat samansuuntaisia sylinterin akselin kanssa. Niitä käytetään liikkuvan kappaleen liikkeen kiihdytyksen hallinnassa esimerkiksi infuusiopumpuissa ja robotiikan tarkkuushallinnassa. Se on lisäksi kevyt ja korroosionkestävä vaihtoehto sujuvaa toimintaa ja vähäisempää melua varten.Kestää enintään 95C:n lämpötiloja. Käytetään laajalti esimerkiksi autoteollisuudessa, tuotannossa, teollisuudessa tai kuluttajaelektroniikassa, jossa tarvitaan voimansiirron, nopeuden vähentämisen ja väännön moninkertaistamisen kaltaisia ominaisuuksia.
Sarjanumero: SR2021
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Hampaiden määrä | Keskiön halkaisija | Reiän läpimitta | Ulkohalkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,5359 € - 24,6985 € | 100 Varastossa |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
3,7924 € - 4,696 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
11,7879 € - 13,513 € | 1 Varastossa |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,4915 € - 0,9843 € | 89 Varastossa |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
18,8525 € - 21,6044 € | 72 Varastossa |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
23,48 € - 26,9165 € | 54 Varastossa |
20
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,4915 € - 0,9843 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
5,1478 € - 6,3937 € | 48 Varastossa |
48
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
27,0944 € - 38,6223 € | 48 Varastossa |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
17,8804 € - 20,3037 € | 72 Varastossa |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
13,1159 € - 15,0601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
12,4451 € - 14,2797 € | 39 Varastossa |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
8,1324 € - 10,0902 € | 61 Varastossa |
28
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,4915 € - 0,9843 € | 186 Varastossa |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
5,6954 € - 7,0645 € | 191 Varastossa |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
13,8005 € - 15,8541 € | 165 Varastossa |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa