Valikko Haku

Hankaamattomat kaapeliholkit

Varastossa

Punottu kaapeliholkki suojaa kaapelia hankautumiselta.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
14 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivat kaapelin halkaisijat Nimellinen sisähalkaisija Osta
22,5591 € - 36,7594 € 1 Varastossa
20.0 - 50.0 mm
32.0 mm
30,1174 € - 44,1063 € 4 Varastossa
30.0 - 60.0 mm
38.0 mm
16,0517 € - 29,40 € 10 Varastossa
18.0 - 35.0 mm
25.0 mm
48,3669 € - 66,1594 € 8 Varastossa
40.0 - 80.0 mm
50.0 mm
14,5563 € - 22,0531 € 10 Varastossa
14.0 - 30.0 mm
19.0 mm
21,5374 € - 36,7594 € 10 Varastossa
10.0 - 27.0 mm
16.0 mm
43,9563 € - 58,80 € 10 Varastossa
35.0 - 75.0 mm
45.0 mm
62,2942 € - 80,8532 € 10 Varastossa
64.0 - 120.0 mm
76.0 mm
18,642 € - 36,7594 € 3 Varastossa
8.0 - 24.0 mm
12.0 mm
58,7205 € - 73,5063 € 3 Varastossa
45.0 - 105.0 mm
64.0 mm
41,1575 € - 51,4531 € 2 Varastossa
3.0 - 9.0 mm
6.0 mm
27,9381 € - 44,1063 € 2 Varastossa
1.0 - 6.0 mm
3.0 mm
18,642 € - 36,7594 € 6 Varastossa
7.0 - 19.0 mm
10.0 mm
13,2318 € - 29,40 € 6 Varastossa
5.0 - 16.0 mm
8.0 mm
Hankaamaton muhvi 20.0 mm 50.0 mm PET

10310656

Hinta-alue
36,7594 € - 22,5591 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleenitereftalaatti
  • Myyty per
    Rulla
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.0 - 50.0 mm
  • Nimellinen sisähalkaisija
    32.0 mm
Hankaamaton muhvi 30.0 mm 60.0 mm PET

10310663

Hinta-alue
44,1063 € - 30,1174 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleenitereftalaatti
  • Myyty per
    Rulla
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    30.0 - 60.0 mm
  • Nimellinen sisähalkaisija
    38.0 mm
Hankaamaton muhvi 18.0 mm 35.0 mm PET

10310649

Hinta-alue
29,40 € - 16,0517 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleenitereftalaatti
  • Myyty per
    Rulla
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    18.0 - 35.0 mm
  • Nimellinen sisähalkaisija
    25.0 mm
Hankaamaton muhvi 40.0 mm 80.0 mm PET

10310687

Hinta-alue
66,1594 € - 48,3669 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleenitereftalaatti
  • Myyty per
    Rulla
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    40.0 - 80.0 mm
  • Nimellinen sisähalkaisija
    50.0 mm
Hankaamaton muhvi 14.0 mm 30.0 mm PET

10310632

Hinta-alue
22,0531 € - 14,5563 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleenitereftalaatti
  • Myyty per
    Rulla
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    14.0 - 30.0 mm
  • Nimellinen sisähalkaisija
    19.0 mm
Hankaamaton muhvi 10.0 mm 27.0 mm PET

10310625

Hinta-alue
36,7594 € - 21,5374 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleenitereftalaatti
  • Myyty per
    Rulla
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    10.0 - 27.0 mm
  • Nimellinen sisähalkaisija
    16.0 mm
Hankaamaton muhvi 35.0 mm 75.0 mm PET

10310670

Hinta-alue
58,80 € - 43,9563 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleenitereftalaatti
  • Myyty per
    Rulla
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    35.0 - 75.0 mm
  • Nimellinen sisähalkaisija
    45.0 mm
Hankaamaton muhvi 64.0 mm 120.0 mm PET

10310700

Hinta-alue
80,8532 € - 62,2942 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleenitereftalaatti
  • Myyty per
    Rulla
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    64.0 - 120.0 mm
  • Nimellinen sisähalkaisija
    76.0 mm
Hankaamaton muhvi 8.0 mm 24.0 mm PET

10310618

Hinta-alue
36,7594 € - 18,642 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleenitereftalaatti
  • Myyty per
    Rulla
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    8.0 - 24.0 mm
  • Nimellinen sisähalkaisija
    12.0 mm
Hankaamaton muhvi 45.0 mm 105.0 mm PET

10310694

Hinta-alue
73,5063 € - 58,7205 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleenitereftalaatti
  • Myyty per
    Rulla
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    45.0 - 105.0 mm
  • Nimellinen sisähalkaisija
    64.0 mm
Hankaamaton muhvi 3.0 mm 9.0 mm PET

10310588

Hinta-alue
51,4531 € - 41,1575 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleenitereftalaatti
  • Myyty per
    Rulla
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 9.0 mm
  • Nimellinen sisähalkaisija
    6.0 mm
Hankaamaton muhvi 1.0 mm 6.0 mm PET

10310571

Hinta-alue
44,1063 € - 27,9381 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleenitereftalaatti
  • Myyty per
    Rulla
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    1.0 - 6.0 mm
  • Nimellinen sisähalkaisija
    3.0 mm
Hankaamaton muhvi 7.0 mm 19.0 mm PET

10310601

Hinta-alue
36,7594 € - 18,642 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleenitereftalaatti
  • Myyty per
    Rulla
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    7.0 - 19.0 mm
  • Nimellinen sisähalkaisija
    10.0 mm
Hankaamaton muhvi 5.0 mm 16.0 mm PET

10310595

Hinta-alue
29,40 € - 13,2318 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleenitereftalaatti
  • Myyty per
    Rulla
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 16.0 mm
  • Nimellinen sisähalkaisija
    8.0 mm