Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d5 tol. H9 h2 h1 h3 d1 d2 d4 Osta
94,73 € - 94,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
16.3
29.0
14.5
25.0
30.0
8.0
100,01 € - 100,01 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
16.3
31.5
16.0
34.0
40.0
8.0
114,47 € - 114,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
16.3
31.5
16.0
34.0
40.0
8.0
107,95 € - 107,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
16.3
29.0
14.5
25.0
30.0
8.0
Kääntöpuristin 25.0 30.0 3-20 Polyamidi

20760502

Hinta-alue
94,73 € - 94,73 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nupin materiaali
    Polyamidi
  • Yksittäisen paneelin paksuus
    3-20
  • d1
    25.0
  • d2
    30.0
  • d3 tol. h9
    14.0
Kääntöpuristin 34.0 40.0 3-20 Polyamidi

20760526

Hinta-alue
100,01 € - 100,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nupin materiaali
    Polyamidi
  • Yksittäisen paneelin paksuus
    3-20
  • d1
    34.0
  • d2
    40.0
  • d3 tol. h9
    18.0
Kääntöpuristin 34.0 40.0 3-20 Ruostumaton teräs

20760533

Hinta-alue
114,47 € - 114,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Yksittäisen paneelin paksuus
    3-20
  • d1
    34.0
  • d2
    40.0
  • d3 tol. h9
    18.0
Kääntöpuristin 25.0 30.0 3-20 Ruostumaton teräs

20760519

Hinta-alue
107,95 € - 107,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Yksittäisen paneelin paksuus
    3-20
  • d1
    25.0
  • d2
    30.0
  • d3 tol. h9
    14.0