Standard Beaded Cable Ties are reliable and versatile fastening solutions that excel in securing and organizing cables, wires, and other objects. These ties feature a unique beaded design that allows for quick and effortless installation, while providing a secure and adjustable hold. Manufactured using high-quality materials such as nylon, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, durability, and resistance to environmental factors. The versatile design of these ties makes them suitable for a wide range of applications across various industries.
One of the main characteristics of Standard Beaded Cable Ties is their ease of use. The beaded design enables simple and efficient installation, eliminating the need for additional tools or complex techniques. The ties can be easily threaded through the beads, and once tightened, they provide a secure and adjustable hold. This feature is particularly advantageous in applications that require frequent adjustments or repositioning of cables, such as in electrical installations or network setups. Additionally, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, ensuring a reliable and long-lasting hold, even in demanding environments.
Series Code :SR1818
Sarjanumero: SR1818
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Materiaalin syttyvyysstandardi | Kokonaispituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
0,0726 € - 0,0774 € | 2500 Varastossa |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,1861 € - 0,2286 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,0529 € - 0,088 € | 400 Varastossa |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,223 € - 0,2738 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,021 € - 0,0234 € | 39872 Varastossa |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,2286 € - 0,2806 € | 2938 Varastossa |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,0633 € - 0,0702 € | 4271 Varastossa |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,0792 € - 0,118 € | 8008 Varastossa |
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,0617 € - 0,0933 € | 2000 Varastossa |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,1834 € - 0,2231 € | 625 Varastossa |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,0774 € - 0,1162 € | 2000 Varastossa |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,0458 € - 0,0757 € | 8473 Varastossa |
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,1971 € - 0,2409 € | 2000 Varastossa |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,0846 € - 0,127 € | 15998 Varastossa |
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,0633 € - 0,0702 € | 9719 Varastossa |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,0917 € - 0,1369 € | 1000 Varastossa |
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,0918 € - 0,0976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,0933 € - 0,1369 € | 171 Varastossa |
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,1861 € - 0,2081 € | 7300 Varastossa |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
0,0703 € - 0,104 € | 2227 Varastossa |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa