Valikko Haku

Helmitetyt vakionippusiteet

Varastossa

Standard Beaded Cable Ties are reliable and versatile fastening solutions that excel in securing and organizing cables, wires, and other objects. These ties feature a unique beaded design that allows for quick and effortless installation, while providing a secure and adjustable hold. Manufactured using high-quality materials such as nylon, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, durability, and resistance to environmental factors. The versatile design of these ties makes them suitable for a wide range of applications across various industries.

One of the main characteristics of Standard Beaded Cable Ties is their ease of use. The beaded design enables simple and efficient installation, eliminating the need for additional tools or complex techniques. The ties can be easily threaded through the beads, and once tightened, they provide a secure and adjustable hold. This feature is particularly advantageous in applications that require frequent adjustments or repositioning of cables, such as in electrical installations or network setups. Additionally, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, ensuring a reliable and long-lasting hold, even in demanding environments.

  • Material: PA, PP, PE
  • Colour: Natural, Yellow, Red, Blue, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 HB,


Series Code :SR1818

Sarjanumero: SR1818

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
57 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaalin syttyvyysstandardi Kokonaispituus Osta
0,0529 € - 0,088 € 400 Varastossa
63.5 mm
0,0349 € - 0,0388 € 1046 Varastossa
UL94 V-2
120.0 mm
0,1656 € - 0,2012 € 8200 Varastossa
222.3 mm
0,0885 € - 0,0983 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
180.0 mm
0,1519 € - 0,1697 € 398 Varastossa
UL94 V-2
226.0 mm
0,1861 € - 0,2081 € 13355 Varastossa
UL94 V-2
280.0 mm
0,065 € - 0,0865 € 2000 Varastossa
UL94 HB
63.5 mm
0,0458 € - 0,0757 € 3000 Varastossa
UL94 V-2
150.0 mm
0,0917 € - 0,1369 € 1000 Varastossa
152.4 mm
0,021 € - 0,0234 € 9386 Varastossa
UL94 V-2
100.0 mm
0,0918 € - 0,0976 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 HB
323.9 mm
0,0529 € - 0,088 € 110 Varastossa
101.6 mm
0,1684 € - 0,2026 € Kysy toimitusaikaa täältä
323.9 mm
0,1533 € - 0,1861 € Kysy toimitusaikaa täältä
222.3 mm
0,0722 € - 0,104 € Kysy toimitusaikaa täältä
127.0 mm
0,0458 € - 0,0757 € 8473 Varastossa
101.6 mm
0,0495 € - 0,0538 € 12300 Varastossa
UL94 V-2
101.6 mm
0,1861 € - 0,2286 € Kysy toimitusaikaa täältä
273.1 mm
0,0863 € - 0,127 € 2900 Varastossa
127.0 mm
0,0726 € - 0,0774 € 2500 Varastossa
UL94 HB
127.0 mm
  • / 3
Uurrettu nippuside 63.5 mm PP Punainen

10150092

Hinta-alue
0,088 € - 0,0529 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Kannan muoto
    Soikea
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    14.3 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Uurrettu nippuside 120.0 mm 30.0 mm PA Musta

10378427

Hinta-alue
0,0388 € - 0,0349 €

Varastotasot
1046 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Uurrettu nippuside 222.3 mm PP Keltainen

10150337

Hinta-alue
0,2012 € - 0,1656 €

Varastotasot
8200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    60.3 mm
  • Kokonaispituus
    222.3 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Uurrettu nippuside 180.0 mm 49.0 mm PA Väritön

10378380

Hinta-alue
0,0983 € - 0,0885 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    49.0 mm
  • Kokonaispituus
    180.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Uurrettu nippuside 226.0 mm 63.0 mm PA Musta

10378465

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1519 €

Varastotasot
398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    63.0 mm
  • Kokonaispituus
    226.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Uurrettu nippuside 280.0 mm 75.0 mm PA Väritön

10378397

Hinta-alue
0,2081 € - 0,1861 €

Varastotasot
13355 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    75.0 mm
  • Kokonaispituus
    280.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Uurrettu nippuside 63.5 mm 14.3 mm PA Musta

10150061

Hinta-alue
0,0865 € - 0,065 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Soikea
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    14.3 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Uurrettu nippuside 150.0 mm PA66 Väritön

10159859

Hinta-alue
0,0757 € - 0,0458 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    35.6 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Uurrettu nippuside 152.4 mm PP Vihreä

10150269

Hinta-alue
0,1369 € - 0,0917 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Kannan muoto
    Soikea
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    44.5 mm
  • Kokonaispituus
    152.4 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Uurrettu nippuside 100.0 mm 25.0 mm PA Musta

10378410

Hinta-alue
0,0234 € - 0,021 €

Varastotasot
9386 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Uurrettu nippuside 323.9 mm 92.1 mm PP Musta

10150023

Hinta-alue
0,0976 € - 0,0918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    92.1 mm
  • Kokonaispituus
    323.9 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Uurrettu nippuside 101.6 mm PP Keltainen

10150160

Hinta-alue
0,088 € - 0,0529 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Kannan muoto
    Soikea
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.4 mm
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Uurrettu nippuside 323.9 mm PP Väritön

10150016

Hinta-alue
0,2026 € - 0,1684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    92.1 mm
  • Kokonaispituus
    323.9 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Uurrettu nippuside 222.3 mm PP Väritön

10150306

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    60.3 mm
  • Kokonaispituus
    222.3 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Uurrettu nippuside 127.0 mm PP Väritön

10150184

Hinta-alue
0,104 € - 0,0722 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Soikea
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
  • Kokonaispituus
    127.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Uurrettu nippuside 101.6 mm PP Väritön

10150122

Hinta-alue
0,0757 € - 0,0458 €

Varastotasot
8473 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Soikea
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.4 mm
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Uurrettu nippuside 101.6 mm 25.4 mm PA Musta

10150115

Hinta-alue
0,0538 € - 0,0495 €

Varastotasot
12300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.4 mm
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Uurrettu nippuside 273.1 mm PP Punainen

10149980

Hinta-alue
0,2286 € - 0,1861 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    85.7 mm
  • Kokonaispituus
    273.1 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Uurrettu nippuside 127.0 mm PP Vihreä

10150207

Hinta-alue
0,127 € - 0,0863 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Kannan muoto
    Soikea
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
  • Kokonaispituus
    127.0 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Uurrettu nippuside 127.0 mm 31.8 mm PP Musta

10150191

Hinta-alue
0,0774 € - 0,0726 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Soikea
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
  • Kokonaispituus
    127.0 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni