Valikko Haku

Holkki - metalli - pyöreät kierteettömät

Varastossa

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.

Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • DIN Rated.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Valmis Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,1655 € - 0,2044 € 2159 Varastossa
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
1.0 mm
1,4509 € - 1,7913 € 910 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,7313 € - 0,9029 € 10200 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
20.0 mm
0,9126 € - 1,1267 € 1323 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,4093 € - 0,5053 € 37417 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,1908 € - 0,2356 € 34800 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,1574 € - 0,1943 € 44380 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,3453 € - 0,4264 € 19994 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,1761 € - 0,2174 € 31076 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,189 € - 0,2333 € 4339 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,7207 € - 0,8898 € 4240 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,4177 € - 0,5157 € 19711 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
50 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,3159 € - 0,39 € 19572 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,1741 € - 0,215 € 26624 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,9952 € - 1,2286 € 700 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,3846 € - 0,4749 € 8588 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,188 € - 0,3424 € 24428 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,2048 € - 0,3732 € 1478 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,1501 € - 0,2076 € 7544 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
  • / 5
Kierteetön koroke 2.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Messinki

20125141

Hinta-alue
0,2044 € - 0,1655 €

Varastotasot
2159 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    1.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415290000
Kierteetön koroke 5.3 mm 10.0 mm 25.0 mm Messinki

20125332

Hinta-alue
1,7913 € - 1,4509 €

Varastotasot
910 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 20.0 mm Messinki

20125257

Hinta-alue
0,9029 € - 0,7313 €

Varastotasot
10200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 5.3 mm 10.0 mm 18.0 mm Messinki

20125318

Hinta-alue
1,1267 € - 0,9126 €

Varastotasot
1323 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 3.2 mm 6.0 mm 15.0 mm Messinki

20070915

Hinta-alue
0,5053 € - 0,4093 €

Varastotasot
37417 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm Messinki

20071103

Hinta-alue
0,2356 € - 0,1908 €

Varastotasot
34800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Messinki

20070953

Hinta-alue
0,1943 € - 0,1574 €

Varastotasot
44380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Messinki

20071134

Hinta-alue
0,4264 € - 0,3453 €

Varastotasot
19994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 3.2 mm 6.0 mm 6.0 mm Messinki

20070977

Hinta-alue
0,2174 € - 0,1761 €

Varastotasot
31076 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Messinki

20070984

Hinta-alue
0,2333 € - 0,189 €

Varastotasot
4339 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 25.0 mm Messinki

20071073

Hinta-alue
0,8898 € - 0,7207 €

Varastotasot
4240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Messinki

20071011

Hinta-alue
0,5157 € - 0,4177 €

Varastotasot
19711 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm Messinki

20070823


Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Messinki

20125233

Hinta-alue
0,39 € - 0,3159 €

Varastotasot
19572 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Messinki

20125226

Hinta-alue
0,215 € - 0,1741 €

Varastotasot
26624 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 5.3 mm 10.0 mm 20.0 mm Messinki

20125325

Hinta-alue
1,2286 € - 0,9952 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 5.3 mm 10.0 mm 4.0 mm Messinki

20125288

Hinta-alue
0,4749 € - 0,3846 €

Varastotasot
8588 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 5.3 mm 10.0 mm 2.0 mm Messinki

20125271

Hinta-alue
0,3424 € - 0,188 €

Varastotasot
24428 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 10.0 mm Messinki

10228562

Hinta-alue
0,3732 € - 0,2048 €

Varastotasot
1478 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 6.0 mm Messinki

10228425

Hinta-alue
0,2076 € - 0,1501 €

Varastotasot
7544 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki