Valikko Haku

Holkki - metalli - pyöreät kierteettömät

Varastossa

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.

Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • DIN Rated.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Valmis Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
1,6703 € - 3,6555 € 1242 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,1752 € - 0,2423 € 4305 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
7.0 mm
0,6749 € - 1,0295 € 369 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
0,5476 € - 1,2075 € 2056 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,2642 € - 0,4833 € 9366 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,805 € - 1,2294 € 68 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,9487 € - 1,3567 € 210 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,6777 € - 1,0336 € 8012 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,8461 € - 1,291 € 1231 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,1998 € - 0,3641 € 1778 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,1464 € - 0,2026 € 4544 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,6914 € - 1,0542 € 89 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,7228 € - 1,1035 € 229 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,3491 € - 0,5695 € 551 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,6681 € - 1,0501 € 469 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,1233 € - 0,1957 € 1454 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,7461 € - 1,139 € 309 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,182 € - 0,2505 € 562 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,7119 € - 1,0856 € 543 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,8885 € - 1,354 € 1508 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
  • / 5
Välilevy 5.3 mm 10.0 mm 40.0 mm Messinki

10228852

Hinta-alue
3,6555 € - 1,6703 €

Varastotasot
1242 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 7.0 mm Messinki

10228524

Hinta-alue
0,2423 € - 0,1752 €

Varastotasot
4305 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Ruostumaton teräs

10228517

Hinta-alue
1,0295 € - 0,6749 €

Varastotasot
369 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm Messinki

10228661

Hinta-alue
1,2075 € - 0,5476 €

Varastotasot
2056 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 5.3 mm 10.0 mm 5.0 mm Messinki

10098806

Hinta-alue
0,4833 € - 0,2642 €

Varastotasot
9366 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Ruostumaton teräs

10228722

Hinta-alue
1,2294 € - 0,805 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm Ruostumaton teräs

10228760

Hinta-alue
1,3567 € - 0,9487 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Ruostumaton teräs

10098561

Hinta-alue
1,0336 € - 0,6777 €

Varastotasot
8012 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Ruostumaton teräs

10228739

Hinta-alue
1,291 € - 0,8461 €

Varastotasot
1231 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 10.0 mm Messinki

10228562

Hinta-alue
0,3641 € - 0,1998 €

Varastotasot
1778 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 6.0 mm Messinki

10228425

Hinta-alue
0,2026 € - 0,1464 €

Varastotasot
4544 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Ruostumaton teräs

10228555

Hinta-alue
1,0542 € - 0,6914 €

Varastotasot
89 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Ruostumaton teräs

10228616

Hinta-alue
1,1035 € - 0,7228 €

Varastotasot
229 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 20.0 mm Messinki

10228579

Hinta-alue
0,5695 € - 0,3491 €

Varastotasot
551 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Ruostumaton teräs

10228494

Hinta-alue
1,0501 € - 0,6681 €

Varastotasot
469 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 2.0 mm Messinki

10228463

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1233 €

Varastotasot
1454 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm Ruostumaton teräs

10228630

Hinta-alue
1,139 € - 0,7461 €

Varastotasot
309 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Messinki

10228548

Hinta-alue
0,2505 € - 0,182 €

Varastotasot
562 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Ruostumaton teräs

10228609

Hinta-alue
1,0856 € - 0,7119 €

Varastotasot
543 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Ruostumaton teräs

10228746

Hinta-alue
1,354 € - 0,8885 €

Varastotasot
1508 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs