Valikko Haku

Holkki - metalli - pyöreät kierteettömät

Varastossa

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.

Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • DIN Rated.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Valmis Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,1578 € - 0,1948 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nikkelöity
Messinki
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,3369 € - 0,416 € 21294 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
50 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,4075 € - 0,5031 € 16111 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,3993 € - 0,493 € 34017 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,1862 € - 0,2298 € 30050 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,4448 € - 0,5491 € 29532 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,1718 € - 0,2121 € 9079 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,4887 € - 0,794 € 3600 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,1532 € - 0,1891 € 1063 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,4654 € - 0,5746 € 5652 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,4931 € - 0,6088 € 1024 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,1698 € - 0,2096 € 62901 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,3188 € - 0,3936 € 7208 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,3629 € - 0,448 € 22917 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,2125 € - 0,2624 € 23778 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,3223 € - 0,398 € 28945 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
0,5597 € - 0,691 € 13248 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,1844 € - 0,2276 € 10089 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,1517 € - 0,1873 € 52827 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
  • / 5
Kierteetön koroke 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm Messinki

20070830

Hinta-alue
0,1948 € - 0,1578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Messinki

20071134

Hinta-alue
0,416 € - 0,3369 €

Varastotasot
21294 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm Messinki

20070823


Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Messinki

20071011

Hinta-alue
0,5031 € - 0,4075 €

Varastotasot
16111 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 3.2 mm 6.0 mm 15.0 mm Messinki

20070915

Hinta-alue
0,493 € - 0,3993 €

Varastotasot
34017 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm Messinki

20071103

Hinta-alue
0,2298 € - 0,1862 €

Varastotasot
30050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Messinki

20071028

Hinta-alue
0,5491 € - 0,4448 €

Varastotasot
29532 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 3.2 mm 6.0 mm 6.0 mm Messinki

20070977

Hinta-alue
0,2121 € - 0,1718 €

Varastotasot
9079 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 5.3 mm 10.0 mm 12.0 mm Messinki

20071158

Hinta-alue
0,794 € - 0,4887 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 2.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Messinki

20070854

Hinta-alue
0,1891 € - 0,1532 €

Varastotasot
1063 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm Messinki

20071035

Hinta-alue
0,5746 € - 0,4654 €

Varastotasot
5652 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 5.3 mm 10.0 mm 6.0 mm Messinki

20071219

Hinta-alue
0,6088 € - 0,4931 €

Varastotasot
1024 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 3.0 mm Messinki

20071080

Hinta-alue
0,2096 € - 0,1698 €

Varastotasot
62901 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm Messinki

20070892

Hinta-alue
0,3936 € - 0,3188 €

Varastotasot
7208 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 3.2 mm 6.0 mm 12.0 mm Messinki

20070908

Hinta-alue
0,448 € - 0,3629 €

Varastotasot
22917 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Messinki

20070991

Hinta-alue
0,2624 € - 0,2125 €

Varastotasot
23778 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 7.0 mm Messinki

20071127

Hinta-alue
0,398 € - 0,3223 €

Varastotasot
28945 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 5.3 mm 10.0 mm 10.0 mm Messinki

20071141

Hinta-alue
0,691 € - 0,5597 €

Varastotasot
13248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Messinki

20070984

Hinta-alue
0,2276 € - 0,1844 €

Varastotasot
10089 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm Messinki

20070960

Hinta-alue
0,1873 € - 0,1517 €

Varastotasot
52827 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki