Valikko Haku

Holkki - pyöreät kierteettömät, POM

Varastossa

Round unthreaded POM spacers are highly versatile components that offer exceptional functionality and reliability in a wide range of applications. These spacers are made from high-quality polyoxymethylene (POM), also known as acetal, which provides excellent mechanical properties and durability. The main characteristic of round unthreaded POM spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in various sizes and lengths, these spacers offer flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded POM spacers is their outstanding mechanical strength. The POM material used in their construction provides high tensile and flexural strength, making them suitable for applications that require load-bearing capabilities. These spacers also exhibit excellent dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded POM spacers offer excellent resistance to wear, abrasion, and impact, making them ideal for applications that involve repetitive movements or exposure to harsh conditions.

  • Material: POM, Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 HB, UL94 V-2, UL94 V-0

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
79 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,0776 € - 0,0776 € 43000 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1007 € - 0,1007 € 15767 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,0732 € - 0,0732 € 19706 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0965 € - 0,0965 € 11795 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,0788 € - 0,0788 € 67000 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,0662 € - 0,0662 € 59159 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1286 € - 0,1286 € 13896 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,0743 € - 0,0743 € 26891 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,0965 € - 0,0965 € 33 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,1007 € - 0,1007 € 15431 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,1036 € - 0,1036 € 83500 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,1115 € - 0,1115 € 547 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,0978 € - 0,0978 € 20008 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,0701 € - 0,0701 € 108034 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0966 € - 0,0966 € 27973 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
18.0 mm
0,0813 € - 0,0813 € 23100 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,0662 € - 0,0662 € 32081 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,1118 € - 0,1118 € 26913 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,0776 € - 0,0776 € 12829 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,1213 € - 0,1213 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.6 mm
4.0 mm
30.0 mm
  • / 4
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043363

Hinta-alue
0,0776 € - 0,0776 €

Varastotasot
43000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043448

Hinta-alue
0,1007 € - 0,1007 €

Varastotasot
15767 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043370

Hinta-alue
0,0732 € - 0,0732 €

Varastotasot
19706 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043424

Hinta-alue
0,0965 € - 0,0965 €

Varastotasot
11795 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043387

Hinta-alue
0,0788 € - 0,0788 €

Varastotasot
67000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043356

Hinta-alue
0,0662 € - 0,0662 €

Varastotasot
59159 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

10043509

Hinta-alue
0,1286 € - 0,1286 €

Varastotasot
13896 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10042663

Hinta-alue
0,0743 € - 0,0743 €

Varastotasot
26891 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10042748

Hinta-alue
0,0965 € - 0,0965 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10042823

Hinta-alue
0,1007 € - 0,1007 €

Varastotasot
15431 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10042885

Hinta-alue
0,1036 € - 0,1036 €

Varastotasot
83500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

10043493

Hinta-alue
0,1115 € - 0,1115 €

Varastotasot
547 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

10043301

Hinta-alue
0,0978 € - 0,0978 €

Varastotasot
20008 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

10042991

Hinta-alue
0,0701 € - 0,0701 €

Varastotasot
108034 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 18.0 mm POM

10042878

Hinta-alue
0,0966 € - 0,0966 €

Varastotasot
27973 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043240

Hinta-alue
0,0813 € - 0,0813 €

Varastotasot
23100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

10043004

Hinta-alue
0,0662 € - 0,0662 €

Varastotasot
32081 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

10042939

Hinta-alue
0,1118 € - 0,1118 €

Varastotasot
26913 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10043011

Hinta-alue
0,0776 € - 0,0776 €

Varastotasot
12829 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

10043165

Hinta-alue
0,1213 € - 0,1213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta