Valikko Haku

Holkki - pyöreät kierteettömät, PS

Varastossa

Round unthreaded PS spacers are essential components that offer exceptional versatility and reliability in various applications. These spacers are made from high-quality polystyrene (PS), a rigid and durable material known for its excellent mechanical properties. The main characteristic of round unthreaded PS spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in different sizes and lengths, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PS spacers is their lightweight nature. PS is a lightweight material, making these spacers ideal for applications where minimizing weight is crucial. Additionally, round unthreaded PS spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded PS spacers offer resistance to chemicals and moisture, enhancing their durability and suitability for applications in various industries.

  • Material: PS
  • Colour: Black, Natural, White
  • Material Flammability Standard: UL94 HB

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
195 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,1641 € - 0,2273 € 26205 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,1296 € - 0,1782 € 35097 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,137 € - 0,1838 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,0728 € - 0,1176 € 3067 Varastossa
4.5 mm
7.0 mm
10.0 mm
0,092 € - 0,1515 € 1000 Varastossa
4.5 mm
7.0 mm
18.0 mm
0,0812 € - 0,1313 € 13000 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,0343 € - 0,0366 € 21101 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,0812 € - 0,1313 € 134 Varastossa
3.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,0612 € - 0,0993 € 11999 Varastossa
2.7 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,0612 € - 0,0993 € 1173 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,2253 € - 0,2999 € 499 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,254 € - 0,254 € 3567 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,1338 € - 0,1815 € 4077 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,1866 € - 0,2497 € 119 Varastossa
8.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,1351 € - 0,1815 € 10185 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,2407 € - 0,3205 € 354 Varastossa
8.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,1737 € - 0,233 € 515 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,4616 € - 0,4616 € 1096 Varastossa
8.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,1737 € - 0,233 € 9463 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,1027 € - 0,1686 € 708 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
  • / 10
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PS

10045534

Hinta-alue
0,2273 € - 0,1641 €

Varastotasot
26205 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PS

10045428

Hinta-alue
0,1782 € - 0,1296 €

Varastotasot
35097 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PS

10167748

Hinta-alue
0,1838 € - 0,137 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.5 mm 7.0 mm 10.0 mm PS

10167526

Hinta-alue
0,1176 € - 0,0728 €

Varastotasot
3067 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.5 mm 7.0 mm 18.0 mm PS

10167557

Hinta-alue
0,1515 € - 0,092 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PS

10167625

Hinta-alue
0,1313 € - 0,0812 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 3.0 mm PS

10167199

Hinta-alue
0,0366 € - 0,0343 €

Varastotasot
21101 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 12.0 mm PS

10167090

Hinta-alue
0,1313 € - 0,0812 €

Varastotasot
134 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.7 mm 5.0 mm 8.0 mm PS

10166949

Hinta-alue
0,0993 € - 0,0612 €

Varastotasot
11999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 18.0 mm PS

10167274

Hinta-alue
0,0993 € - 0,0612 €

Varastotasot
1173 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PS

10168028

Hinta-alue
0,2999 € - 0,2253 €

Varastotasot
499 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PS

10167946

Hinta-alue
0,254 € - 0,254 €

Varastotasot
3567 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PS

10167861

Hinta-alue
0,1815 € - 0,1338 €

Varastotasot
4077 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 8.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PS

10168233

Hinta-alue
0,2497 € - 0,1866 €

Varastotasot
119 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm PS

10167441

Hinta-alue
0,1815 € - 0,1351 €

Varastotasot
10185 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 8.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PS

10168295

Hinta-alue
0,3205 € - 0,2407 €

Varastotasot
354 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PS

10167984

Hinta-alue
0,233 € - 0,1737 €

Varastotasot
515 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 8.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PS

10168325

Hinta-alue
0,4616 € - 0,4616 €

Varastotasot
1096 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PS

10168004

Hinta-alue
0,233 € - 0,1737 €

Varastotasot
9463 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PS

10167762

Hinta-alue
0,1686 € - 0,1027 €

Varastotasot
708 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni