Valikko Haku

Holkki - pyöreät kierteettömät, PVC

Varastossa

Round unthreaded PVC spacers are versatile and durable components that offer exceptional functionality and reliability in various applications. Made from high-quality polyvinyl chloride (PVC), these spacers are known for their excellent mechanical properties and resistance to corrosion, chemicals, and weathering. The main characteristic of round unthreaded PVC spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. With different sizes and lengths available, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PVC spacers is their outstanding strength and durability. PVC is a rigid material known for its robustness, making these spacers suitable for applications where load-bearing capacity and longevity are crucial. Additionally, round unthreaded PVC spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Moreover, round unthreaded PVC spacers are resistant to chemicals, making them suitable for use in harsh environments or applications that involve exposure to corrosive substances.

  • Material: CPVC, PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR2788

Sarjanumero: SR2788

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,1218 € - 0,1478 € 3120 Varastossa
4.4 mm
9.5 mm
25.4 mm
0,0814 € - 0,0814 € 2998 Varastossa
4.4 mm
9.5 mm
4.8 mm
0,1041 € - 0,1041 € 2041 Varastossa
4.4 mm
9.5 mm
15.9 mm
0,0391 € - 0,0424 € 4641 Varastossa
3.7 mm
6.4 mm
7.9 mm
0,0442 € - 0,0609 € 624 Varastossa
3.7 mm
6.4 mm
15.9 mm
0,022 € - 0,024 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,0613 € - 0,0844 € 1702 Varastossa
3.7 mm
6.4 mm
38.1 mm
0,0615 € - 0,0845 € 4814 Varastossa
4.4 mm
6.4 mm
31.8 mm
0,0335 € - 0,0461 € 9000 Varastossa
4.4 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,0298 € - 0,0409 € 50009 Varastossa
4.4 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,046 € - 0,0499 € 11539 Varastossa
3.7 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,1242 € - 0,1242 € 2999 Varastossa
4.4 mm
9.5 mm
19.1 mm
0,0418 € - 0,0576 € 19615 Varastossa
3.7 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,371 € - 0,371 € 3932 Varastossa
10.1 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,0407 € - 0,062 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4 mm
6.4 mm
35.0 mm
0,0405 € - 0,0651 € 2325 Varastossa
3.0 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,046 € - 0,0499 € 2536 Varastossa
3.0 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,0576 € - 0,0576 € 2994 Varastossa
3.0 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,0335 € - 0,0461 € 2660 Varastossa
3.0 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,0561 € - 0,0561 € 2146 Varastossa
3.0 mm
6.4 mm
7.9 mm
  • / 6
Välilevy 4.4 mm 9.5 mm 25.4 mm CPVC

10029534

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1218 €

Varastotasot
3120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 4.4 mm 9.5 mm 4.8 mm PVC

10029442

Hinta-alue
0,0814 € - 0,0814 €

Varastotasot
2998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 4.4 mm 9.5 mm 15.9 mm CPVC

10029473

Hinta-alue
0,1041 € - 0,1041 €

Varastotasot
2041 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 3.7 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

10029299

Hinta-alue
0,0424 € - 0,0391 €

Varastotasot
4641 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    3.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 3.7 mm 6.4 mm 15.9 mm CPVC

10029275

Hinta-alue
0,0609 € - 0,0442 €

Varastotasot
624 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    3.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 4.4 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

10029398

Hinta-alue
0,024 € - 0,022 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 3.7 mm 6.4 mm 38.1 mm CPVC

10112816

Hinta-alue
0,0844 € - 0,0613 €

Varastotasot
1702 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    38.1 mm
  • Sisähalkaisija
    3.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 4.4 mm 6.4 mm 31.8 mm CPVC

10029312

Hinta-alue
0,0845 € - 0,0615 €

Varastotasot
4814 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    31.8 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 4.4 mm 6.4 mm 9.5 mm CPVC

10029381

Hinta-alue
0,0461 € - 0,0335 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 4.4 mm 6.4 mm 6.4 mm CPVC

10029367

Hinta-alue
0,0409 € - 0,0298 €

Varastotasot
50009 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 3.7 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

10029268

Hinta-alue
0,0499 € - 0,046 €

Varastotasot
11539 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    3.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 4.4 mm 9.5 mm 19.1 mm CPVC

10029497

Hinta-alue
0,1242 € - 0,1242 €

Varastotasot
2999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 3.7 mm 6.4 mm 12.7 mm CPVC

10029251

Hinta-alue
0,0576 € - 0,0418 €

Varastotasot
19615 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    3.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 10.1 mm 12.7 mm 11.1 mm PVC

10029022

Hinta-alue
0,371 € - 0,371 €

Varastotasot
3932 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    10.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 4.4 mm 6.4 mm 35.0 mm PVC

10112823

Hinta-alue
0,062 € - 0,0407 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 3.0 mm 6.4 mm 6.4 mm CPVC

10029121

Hinta-alue
0,0651 € - 0,0405 €

Varastotasot
2325 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 3.0 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

10029169

Hinta-alue
0,0499 € - 0,046 €

Varastotasot
2536 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 3.0 mm 6.4 mm 12.7 mm CPVC

10029152

Hinta-alue
0,0576 € - 0,0576 €

Varastotasot
2994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 3.0 mm 6.4 mm 9.5 mm CPVC

10029138

Hinta-alue
0,0461 € - 0,0335 €

Varastotasot
2660 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 3.0 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

10029190

Hinta-alue
0,0561 € - 0,0561 €

Varastotasot
2146 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa