Valikko Haku

Holkkiin asetettavat säätöjalat - metallinen kääntyvä alusta

Varastossa

Näitä teräksisiä tasausjalkoja voidaan säätää enintään 15 asteessa epätasaisille pinnoille sopiviksi. Jalkoja on saatavilla ruostumattomasta teräksestä, kullatusta kromaatista tai nikkelöidystä teräksestä. Jalkaa saa kumipehmusteella tai ilman. Mallistossa on lisäksi vaihtoehtoja joko nasta- tai holkkikiinnityksellä.

Sarjanumero: SR5788

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kuormituskapasiteetti Pohjan halkaisija Osta
8,8493 € - 11,7785 € 8 Varastossa
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
6,4398 € - 8,5714 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 X 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
4,5893 € - 6,3332 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 X 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
52 Varastossa
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
12 Varastossa
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M6 X 1.0
310.0 kg
19.1 mm
5,4658 € - 13,655 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 X 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8 X 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
13,0187 € - 34,07 € 36 Varastossa
M8 X 1.25
490.0 kg
25.4 mm
8,79 € - 12,1302 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 X 1.0
310.0 kg
19.1 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
  • / 5
Laitejalat 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Teräs

10644942

Hinta-alue
11,7785 € - 8,8493 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    15°
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Kuormituskapasiteetti
    1700.0 kg
Laitejalat 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Teräs

10158098

Hinta-alue
8,5714 € - 6,4398 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    25.4 mm
  • Kääntyvä nivel
    15°
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Kuormituskapasiteetti
    490.0 kg
Laitejalat 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Ruostumaton teräs

10158166


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    64.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    15°
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierrekoko
    M16 x 2.0
  • Kuormituskapasiteetti
    2720.0 kg
Laitejalat 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Teräs

10157893

Hinta-alue
6,3332 € - 4,5893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    25.4 mm
  • Kääntyvä nivel
    15°
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Kuormituskapasiteetti
    490.0 kg
Laitejalat 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Teräs

10157985


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    64.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    15°
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierrekoko
    M16 x 2.0
  • Kuormituskapasiteetti
    2720.0 kg
Laitejalat 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Ruostumaton teräs

10157992


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    64.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    15°
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierrekoko
    M16 x 2.0
  • Kuormituskapasiteetti
    2720.0 kg
Laitejalat 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Teräs

10158012


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    76.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    15°
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierrekoko
    M20 x 2.5
  • Kuormituskapasiteetti
    3260.0 kg
Laitejalat 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Teräs

10157923


Varastotasot
52 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    15°
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Kuormituskapasiteetti
    1700.0 kg
Laitejalat 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Teräs

10157930


Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    15°
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Kuormituskapasiteetti
    1700.0 kg
Laitejalat 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Teräs

10158005


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    76.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    15°
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierrekoko
    M20 x 2.5
  • Kuormituskapasiteetti
    3260.0 kg
Laitejalat 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Teräs

10158111


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    15°
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Kuormituskapasiteetti
    1700.0 kg
Laitejalat 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Teräs

10158067


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    19.1 mm
  • Kääntyvä nivel
    15°
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierrekoko
    M6 X 1.0
  • Kuormituskapasiteetti
    310.0 kg
Laitejalat 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Teräs

10157909

Hinta-alue
13,655 € - 5,4658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    25.4 mm
  • Kääntyvä nivel
    15°
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Kuormituskapasiteetti
    490.0 kg
Laitejalat 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Ruostumaton teräs

10157947


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    15°
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Kuormituskapasiteetti
    1700.0 kg
Laitejalat 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Teräs

10158081


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    25.4 mm
  • Kääntyvä nivel
    15°
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Kuormituskapasiteetti
    490.0 kg
Laitejalat 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Ruostumaton teräs

10158135


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    15°
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Kuormituskapasiteetti
    2260.0 kg
Laitejalat 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Ruostumaton teräs

10157916

Hinta-alue
34,07 € - 13,0187 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    25.4 mm
  • Kääntyvä nivel
    15°
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Kuormituskapasiteetti
    490.0 kg
Laitejalat 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Teräs

10158050

Hinta-alue
12,1302 € - 8,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    19.1 mm
  • Kääntyvä nivel
    15°
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierrekoko
    M6 X 1.0
  • Kuormituskapasiteetti
    310.0 kg
Laitejalat 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Teräs

10158128


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    15°
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Kuormituskapasiteetti
    2260.0 kg
Laitejalat 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Teräs

10158197


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    102.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    15°
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierrekoko
    M24 x 3.0
  • Kuormituskapasiteetti
    9970.0 kg