Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko A Asento h Kierrestandardi Tyyppi Osta
11,2951 € - 11,2951 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
Drain
8.0 mm
BSP-Kierteet
2
13,4219 € - 13,4219 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
M20
37.0 mm
Magnetic
8.5 mm
Metric-Kierteet
1
16,3656 € - 16,3656 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Drain
11.0 mm
BSP-Kierteet
2
10,7764 € - 10,7764 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
M16
18.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Metric-Kierteet
2
15,1726 € - 15,1726 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
M26
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Metric-Kierteet
2
9,0516 € - 9,0516 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Neutral
8.5 mm
BSP-Kierteet
2
23,3035 € - 23,3035 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
G 1
24.3 mm
Magnetic
11.0 mm
BSP-Kierteet
1
15,1726 € - 15,1726 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
M27
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Metric-Kierteet
2
12,9291 € - 12,9291 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
G 3/8
17.3 mm
Magnetic
8.0 mm
BSP-Kierteet
1
11,3989 € - 11,3989 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Drain
8.5 mm
BSP-Kierteet
2
26,8049 € - 26,8049 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M42
57.7 mm
Magnetic
12.0 mm
Metric-Kierteet
1
17,4679 € - 17,4679 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
M26
37.0 mm
Magnetic
9.0 mm
Metric-Kierteet
1
8,5848 € - 8,5848 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
M16
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
Metric-Kierteet
2
9,0516 € - 9,0516 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
M20
21.0 mm
Neutral
8.5 mm
Metric-Kierteet
2
8,5848 € - 8,5848 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
BSP-Kierteet
2
11,3989 € - 11,3989 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Re-Fill
8.5 mm
BSP-Kierteet
2
10,7764 € - 10,7764 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
BSP-Kierteet
2
16,3656 € - 16,3656 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Re-Fill
11.0 mm
BSP-Kierteet
2
31,214 € - 31,214 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
Drain
13.0 mm
BSP-Kierteet
2
15,1726 € - 15,1726 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
M26
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
Metric-Kierteet
2
  • / 3
Musta Alumiini N/A BSP G 1/4 19.0 mm

10506790

Hinta-alue
11,2951 € - 11,2951 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    G 1/4
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Huohotusputken hatut M20 26.0 mm Alumiini Musta

10506684

Hinta-alue
13,4219 € - 13,4219 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Musta Alumiini N/A BSP G 1 40.0 mm

10507063

Hinta-alue
16,3656 € - 16,3656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    G 1
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Huohotusputken hatut M16 22.0 mm Alumiini Musta

10506899

Hinta-alue
10,7764 € - 10,7764 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Huohotusputken hatut M26 32.0 mm Alumiini Musta

10507001

Hinta-alue
15,1726 € - 15,1726 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kierrekoko
    M26
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Musta Alumiini N/A BSP G 1/2 26.0 mm

10506936

Hinta-alue
9,0516 € - 9,0516 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Kierrekoko
    G 1/2
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Musta Alumiini N/A BSP G 1 40.0 mm

10506721

Hinta-alue
23,3035 € - 23,3035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Huohotusputken hatut M27 32.0 mm Alumiini Musta

10507032

Hinta-alue
15,1726 € - 15,1726 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kierrekoko
    M27
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Musta Alumiini N/A BSP G 3/8 22.0 mm

10506653

Hinta-alue
12,9291 € - 12,9291 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    17.3 mm
  • B
    15.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Musta Alumiini N/A BSP G 1/2 26.0 mm

10506912

Hinta-alue
11,3989 € - 11,3989 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Kierrekoko
    G 1/2
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Huohotusputken hatut M42 50.0 mm Alumiini Musta

10506776

Hinta-alue
26,8049 € - 26,8049 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    57.7 mm
  • B
    50.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Huohotusputken hatut M26 32.0 mm Alumiini Musta

10506707

Hinta-alue
17,4679 € - 17,4679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Huohotusputken hatut M16 22.0 mm Alumiini Musta

10506905

Hinta-alue
8,5848 € - 8,5848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Huohotusputken hatut M20 26.0 mm Alumiini Musta

10506967

Hinta-alue
9,0516 € - 9,0516 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Kierrekoko
    M20
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Musta Alumiini N/A BSP G 3/8 22.0 mm

10506875

Hinta-alue
8,5848 € - 8,5848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    G 3/8
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Musta Alumiini N/A BSP G 1/2 26.0 mm

10506929

Hinta-alue
11,3989 € - 11,3989 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Kierrekoko
    G 1/2
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Musta Alumiini N/A BSP G 3/8 22.0 mm

10506868

Hinta-alue
10,7764 € - 10,7764 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    G 3/8
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Musta Alumiini N/A BSP G 1 40.0 mm

10507070

Hinta-alue
16,3656 € - 16,3656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    G 1
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Musta Alumiini N/A BSP G 11/2 60.0 mm

10507124

Hinta-alue
31,214 € - 31,214 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    G 11/2
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Huohotusputken hatut M26 32.0 mm Alumiini Musta

10507018

Hinta-alue
15,1726 € - 15,1726 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kierrekoko
    M26
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet