Valikko Haku

Huohotintulpat

Kysy toimitusaikaa

Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.

Helpottaa korkeaa ilmavirtausta.Suojaa laitteita kontrolloimalla kosteutta ja hiukkaskontaminaatiota.Sopii erinomaisesti käyttökohteisiin, jotka altistuvat paineelle ja nestetasojen vaatimuksille. Materiaali: Alumiini Väri: Musta Sarjanumero: SRV0019, SRV0018

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko A Asento h Kierrestandardi Tyyppi Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
BSP-Kierteet
2
Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
M27
47.3 mm
Magnetic
9.0 mm
Metric-Kierteet
1
Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
Drain
13.0 mm
BSP-Kierteet
2
Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
G 1/2
20.8 mm
Magnetic
8.5 mm
BSP-Kierteet
1
Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Neutral
11.0 mm
BSP-Kierteet
2
Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
G 3/8
17.3 mm
Magnetic
8.0 mm
BSP-Kierteet
1
Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
M26
37.0 mm
Magnetic
9.0 mm
Metric-Kierteet
1
Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Drain
9.0 mm
BSP-Kierteet
2
Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
G 11/2
31.2 mm
Magnetic
13.0 mm
BSP-Kierteet
1
Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Drain
8.0 mm
BSP-Kierteet
2
Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
BSP-Kierteet
2
Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Re-Fill
11.0 mm
BSP-Kierteet
2
  • / 3
Musta Alumiini N/A BSP G 3/4 32.0 mm

10506998


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kierrekoko
    G 3/4
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Huohotusputken hatut M27 32.0 mm Alumiini Musta

10506714


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Musta Alumiini N/A BSP G 11/2 60.0 mm

10507124


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    G 11/2
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Musta Alumiini N/A BSP G 1/2 26.0 mm

10506677


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    20.8 mm
  • B
    18.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Musta Alumiini N/A BSP G 1 40.0 mm

10507087


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    G 1
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Musta Alumiini N/A BSP G 3/8 22.0 mm

10506653


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    17.3 mm
  • B
    15.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Huohotusputken hatut M26 32.0 mm Alumiini Musta

10506707


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Musta Alumiini N/A BSP G 3/4 32.0 mm

10506974


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kierrekoko
    G 3/4
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Musta Alumiini N/A BSP G 11/2 60.0 mm

10506783


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
Musta Alumiini N/A BSP G 3/8 22.0 mm

10506851


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    G 3/8
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Musta Alumiini N/A BSP G 1/4 19.0 mm

10506806


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    G 1/4
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Musta Alumiini N/A BSP G 1 40.0 mm

10507070


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    G 1
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet