Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä esteettiset laitepyörät ovat erinomainen vaihtoehto laitteistoille/kalusteille, joita käytetään toimistoissa ja muissa kaupallisissa tiloissa. Kaluste- ja toimistolaitepyörämme sopivat toimistotuoleihin, jalustoihin, säilytysvaunuihin, kokouspöytiin jne. Mallisto tarjoaa mm. seuraavista materiaaleista olevia pyöriä: kumi, nailon, sinkitty teräs. Valikoimamme tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja vaatimuksiisi, mukaan lukien kaksoispyörä, pulttireikä ja pyöristetty varsi. Mallistostamme löytyy eri kuormauskapasiteetteja ja kokoja.
Sarjanumero: SR5769 ,SR1547
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Väri | Pyörän materiaali | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3925 € - 16,3018 € | 1612 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen pulttireikäinen kalustepyörä jarrulla
|
Musta
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 6,3389 € - 11,8454 € | 49 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
Musta
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 10270349 | 5,7228 € - 11,1554 € | 349 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|
| 4,5317 € - 8,7978 € | 2272 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen pulttireikäinen pyörä
|
Musta
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 2,0097 € - 4,2205 € | 3490 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
amaton kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
|
Musta
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,8888 € - 6,0664 € | 148 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 3,587 € - 7,5327 € | 1237 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Harmaa
|
TPR
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1,5213 € - 3,1947 € | 901 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
ttu kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
|
Musta
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 7,2562 € - 13,5705 € | 10 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
Musta
|
Muovi
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 5,1341 € - 10,7816 € | 140 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Pallonmuotoinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 0,5806 € - 0,5806 € | 18240 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
|
Musta
|
PA
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
| 0,6392 € - 0,6392 € | 4747 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
|
Musta
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,7201 € - 0,7201 € | 44407 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
|
Musta
|
Nailon
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
| 1,0286 € - 1,0286 € | 7435 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
|
Musta
|
Nailon
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10299425 | 0,5568 € - 0,5568 € | 42052 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
|
Musta
|
Nailon
|
30.0 kg
30.0 kg
|
|
| 1,0021 € - 1,0021 € | 996 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
|
Musta
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,1319 € - 1,1319 € | 967 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
|
Musta
|
Nailon
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3,2447 € - 6,814 € | 360 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Musta
|
Muovi
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 5,1341 € - 10,7816 € | 40 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Pallonmuotoinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 6,0788 € - 12,7654 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
Pallonmuotoinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa