Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä esteettiset laitepyörät ovat erinomainen vaihtoehto laitteistoille/kalusteille, joita käytetään toimistoissa ja muissa kaupallisissa tiloissa. Kaluste- ja toimistolaitepyörämme sopivat toimistotuoleihin, jalustoihin, säilytysvaunuihin, kokouspöytiin jne. Mallisto tarjoaa mm. seuraavista materiaaleista olevia pyöriä: kumi, nailon, sinkitty teräs. Valikoimamme tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja vaatimuksiisi, mukaan lukien kaksoispyörä, pulttireikä ja pyöristetty varsi. Mallistostamme löytyy eri kuormauskapasiteetteja ja kokoja.
Sarjanumero: SR5769 ,SR1547
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Väri | Pyörän materiaali | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2447 € - 6,814 € | 360 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Musta
|
Muovi
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
4,6549 € - 8,7115 € | 163 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Punainen
|
Muovi
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
7,2562 € - 13,5705 € | 239 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
Punainen
|
Muovi
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
9,9396 € - 18,6019 € | 165 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
Punainen
|
Muovi
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
1,1319 € - 1,1319 € | 967 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
|
Musta
|
Nailon
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
10,542 € - 19,7232 € | 96 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä & jarrulla
|
Musta
|
PA
|
|
||
0,8778 € - 0,8778 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
|
Musta
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
3,8882 € - 7,3027 € | 219 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
4,5317 € - 8,7978 € | 2272 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen pulttireikäinen pyörä
|
Musta
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
2,8888 € - 6,0664 € | 148 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
3,3542 € - 7,044 € | 270 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
3,587 € - 7,5327 € | 1237 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Harmaa
|
TPR
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
42,798 € - 89,8759 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Harmaa
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
3,0394 € - 6,3827 € | 256 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
2,6012 € - 5,4627 € | 58 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
Kaksipyöräinen urapintainen varsi
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
|
||
1,3827 € - 2,9038 € | 515 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
|
||
59,5147 € - 124,981 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.724 in
120.0 mm
|
Kaksipyöräinen kierrevarsipyörä jarrulla
|
Harmaa
|
Termoplastinen
|
|
||
10270349 | 5,7228 € - 11,1554 € | 349 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|
11,6099 € - 24,3809 € | 64 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
ttu kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
TPR
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
1,9578 € - 4,1114 € | 290 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa